Meny Sök

Vagn med fläns 55.0 155.0 70.0 Stål

Standardvagn med fläns med fast kulkorg ger jämn gång med låg friktion i system med linjär rörelse. Kulkorgen håller kullagren kvar i vagnen och förhindrar att de faller ur. Av stål med härdade kulor, vilket minskar slitage.
Artikelnummer:

20158743

2 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 3 004,5495 kr
10 - 19 2 704,1391 kr
20 - 49 2 553,8782 kr
50 + 2 403,6173 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

3 004,55 kr

1 x 3 004,5495 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Skenstorlek 55.0
l1 155.0
h1 70.0
l2 116.0
w1 140.0
l3 95.0
h2 12.7
h4 38.0
d1 & h3 M14 x 19.0
d2 12.6
w2 116.0
w3 53.0
w4 43.5
l4 10.8
l5 120.0
d3 & h5 23.0x20.0
Mx Nm 3385.0
My Nm 2361.0
Mz Nm 2361.0
Dyn load Crad & ax kN 88.26

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss