Meny Sök

Vagn med öppna linjära bussningar med kullager 20.0 50.0 M6x12 Aluminium

Vagn med öppna linjära bussningar med kullager utgör ett lager med exakt linjär rörelse som är jämn och har låg friktion. Lätt att få på plats i befintliga system eftersom det saknar fläns. Det klarar temperaturer på 20 °C till +80 °C. Av aluminium med en linjär bussning av stål.
Artikelnummer:

20262693

22 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 412,16 kr
10 - 19 370,9773 kr
20 - 49 350,386 kr
50 + 329,6834 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

412,16 kr

1 x 412,16 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol H6 20.0
l1 50.0
d2 M6x12
h1 39.0
h2 32.0
h3 ±005 55.0
h4 11.0
l2 ±02 35.0
w1 48.0
w2 ±02 35.0
w3 24.0
α 60°
Dyn. load C max. N 860.0
Static load C0 max. N 1370.0
Vikt g 200.0
Inkluderar Steel linear bearing installed
Material (kroppen) Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss