Meny Sök

Vagn med öppna linjära bussningar med kullager 25.0 65.0 M6x12 Aluminium

Vagn med öppna linjära bussningar med kullager utgör ett lager med exakt linjär rörelse som är jämn och har låg friktion. Lätt att få på plats i befintliga system eftersom det saknar fläns. Det klarar temperaturer på 20 °C till +80 °C. Av aluminium med en linjär bussning av stål.
Artikelnummer:

20262709

48 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 917,2591 kr
10 - 19 825,5443 kr
20 - 49 779,6869 kr
50 + 733,8295 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

917,26 kr

1 x 917,2591 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol H6 25.0
l1 65.0
d2 M6x12
h1 47.0
h2 36.0
h3 ±005 62.0
h4 14.0
l2 ±02 40.0
w1 60.0
w2 ±02 40.0
w3 30.0
α 50°
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Vikt g 450.0
Inkluderar Steel linear bearing installed
Material (kroppen) Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss