Meny Sök

Vagn med öppna linjära bussningar med kullager 40.0 90.0 M10x20 Aluminium

Vagn med öppna linjära bussningar med kullager utgör ett lager med exakt linjär rörelse som är jämn och har låg friktion. Lätt att få på plats i befintliga system eftersom det saknar fläns. Det klarar temperaturer på 20 °C till +80 °C. Av aluminium med en linjär bussning av stål.
Artikelnummer:

20262730

10 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 952,6539 kr
10 - 19 857,3773 kr
20 - 49 809,7391 kr
50 + 762,1008 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

952,65 kr

1 x 952,6539 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol H6 40.0
l1 90.0
d2 M10x20
h1 72.0
h2 50.0
h3 ±005 92.0
h4 20.0
l2 ±02 65.0
w1 90.0
w2 ±02 65.0
w3 45.0
α 50°
Dyn. load C max. N 2150.0
Static load C0 max. N 4010.0
Vikt g 1330.0
Inkluderar Steel linear bearing installed
Material (kroppen) Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss