Meny Sök

Vätskeabsorberande pluggar 8.5 mm (DIA) 15.0 mm (H) Gul

Vätskeabsorberande plugg, snäpps lätt in i hål med diameter på 8,5 mm. Utformningen ger en tilltalande yta med en passningshöjd på 15,0 mm
Artikelnummer:

1342611

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 5,7998 kr
1000 - 4999 2,7632 kr
5000 - 9999 2,2768 kr
10000 + 1,8729 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

579,98 kr

100 x 5,7998 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 8.5 mm
FD 10.5 mm
H 15.0 mm
Gängstorlek M10 x 1.5, 1/8” x 28, 3/8” x 24
Gängstandard Metriska Gängor
Färg Gul
Material PP
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss