Meny Sök

Vätskeabsorberande pluggar 11.55 mm (DIA) 15.0 mm (H) Gul

Vätskeabsorberande plugg, snäpps lätt in i hål med diameter på 11,55 mm. Utformningen ger en tilltalande yta med en passningshöjd på 15,0 mm
Artikelnummer:

1342615

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 6,1694 kr
1000 - 4999 2,9416 kr
5000 - 9999 2,4294 kr
10000 + 2,0015 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

616,94 kr

100 x 6,1694 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 11.5 mm
FD 14.5 mm
H 15.0 mm
Gängstorlek 1/4” x 19
Gängstandard BSP-gängor
Gängstandard UNF Gängor
Färg Gul
Material PP
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss