Meny Sök

Vätskeabsorberande pluggar 14.5 mm (DIA) 15.0 mm (H) Gul

Vätskeabsorberande plugg, snäpps lätt in i hål med diameter på 14,5 mm. Utformningen ger en tilltalande yta med en passningshöjd på 15,0 mm
Artikelnummer:

1342619

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 6,4821 kr
1000 - 4999 3,0908 kr
5000 - 9999 2,5546 kr
10000 + 2,1129 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

648,21 kr

100 x 6,4821 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
FD 17.0 mm
Material PP
Färg Gul
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss