Meny Sök

Tryckpluggar 17.0 mm 15.0 mm Gul

This Push Fit Fluid Absorption Plug reduces excess fluid residue by absorbing and keeping it, preventing harm and contamination. It is chemically resistant and used with metric and imperial threads. It is safer and cleaner than a traditional plug. It's easy to install, yellow and made from PE;PP.
Artikelnummer:

1342621

234000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 6,34 kr
1000 - 4999 2,8004 kr
5000 - 9999 2,2981 kr
10000 + 1,834 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

634,00 kr

100 x 6,34 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 17.0 mm
FD 19.0 mm
H 15.0 mm
Gängstorlek M18 x 1.5
Gängstandard Metriska Gängor
Färg Gul
Material PE, PP
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss