Meny Sök

Vätskeabsorberande pluggar 18.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) Gul

Vätskeabsorberande plugg, snäpps lätt in i hål med diameter på 18,5 mm. Utformningen ger en tilltalande yta med en passningshöjd på 25,0 mm
Artikelnummer:

1342625

362 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 8,5576 kr
1000 - 4999 4,0788 kr
5000 + 3,3483 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

855,76 kr

100 x 8,5576 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 18.5 mm
FD 20.0 mm
H 25.0 mm
Gängstorlek M20 x 1.5, 1/2” x 14
Gängstandard Metriska Gängor
Färg Gul
Material PP
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss