Meny Sök

Ventilpluggar för gascylindrar

I produktion

Våra ventilskydd för gascylindrar har utvecklats i samarbete med de stora europeiska gasbolagen. De skyddar industriella gasventiler från inträngning av damm och smuts. De gula ventilskydden av LDPE för gascylindrar visar om de har manipulerats, och de finns med eller utan en unik ventilflik som tillåter säkert utsläpp av gas efter en oavsiktlig öppning av ventilen



Serienummer: SR1060

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Typ av fäste Ventilklaff Köp
2,498 kr - 2,8345 kr Fråga angående leveranstidhär
Tryckmontering
Utan ventilklaff
1,1543 kr - 1,8536 kr Fråga angående leveranstidhär
Skruvmontering
Utan ventilklaff
1,3944 kr - 1,8419 kr Fråga angående leveranstidhär
Skruvmontering
Med ventilklaff
2,5147 kr - 2,9415 kr Fråga angående leveranstidhär
Tryckmontering
Utan ventilklaff
Ventilplugg för gascylindrar 20.0 mm LDPE Gul

110049

Prisintervall
2,8345 kr - 2,498 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Ventilklaff
    Utan ventilklaff
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Gul
  • Commodity Code
    3926909790
Ventilplugg för gascylindrar 22.2 mm LDPE Gul

10785

Prisintervall
1,8536 kr - 1,1543 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Skruvmontering
  • Ventilklaff
    Utan ventilklaff
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Gul
  • Commodity Code
    3923509000
Ventilplugg för gascylindrar 22.2 mm LDPE Gul

110004

Prisintervall
1,8419 kr - 1,3944 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Skruvmontering
  • Ventilklaff
    Med ventilklaff
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Gul
  • Commodity Code
    3923509000
Ventilplugg för gascylindrar 30.0 mm HDPE Gul

110583

Prisintervall
2,9415 kr - 2,5147 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Ventilklaff
    Utan ventilklaff
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Gul
  • Commodity Code
    3926909790