Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Extra kraftig Fristående elektrisk och elektronisk utrustning Kretskortsmontage

 (92 Produktserier)

Lista Rutnät

Skruvbara buffertfötter

I lager I produktion

Skruvbara försänkta buffertfötter är perfekta för användning som fötter på små apparater och andra detaljhandelsprodukter. Fötterna fästs med separat skruv, bult eller nit till montaget och är tillverkade av material som inte repar underlaget.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Skruvbara buffertfötter - Gängade

I lager I produktion

Skruvbara buffertar med gängad bult, kan användas som nivåfötter eller buffertar för små utrustningar. Materialet i bulten och foten rostar inte, är hållbart och tål besvärliga miljöer.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Skruvgenomföringar

I lager I produktion

Skruvgenomföringar ger snabb, positiv säkring av paneler eller kretskort. Tre olika modeller: standard, med ledade ben och tätande.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Stöd

I lager I produktion

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Säkringsskydd - Hållare och skydd

I lager I produktion

Dessa säkringskåpor ger den bästa isoleringen av känsliga kretsskyddskomponenter. Den hårda PVC-konstruktionen skyddar ömtåliga säkringar av glas mot stötar/slag och bidrar till en mer robust lösning.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Säkringsskydd - Snabbmonterade, flexibla och genomskinliga

I lager I produktion

Våra snabbmonterade säkringar utgör en enkel lösning för den nödvändiga isoleringen av kretsskyddskomponenter. Den mjuka PVC-konstruktionen ger flexibilitet när säkringshållare inte kan monteras.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Säkringsskydd - Styva, stabila

I lager I produktion

Dessa säkringskåpor ger den bästa isoleringen av känsliga kretsskyddskomponenter. Den hårda PVC-konstruktionen skyddar ömtåliga säkringar av glas mot stötar/slag och bidrar till en mer robust lösning.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Tejp på rulle med hög vidhäftningsförmåga

I lager I produktion

Duraco High Bond® är tejper i akryl med en skumkärna med hög prestanda som klarar ett brett område av tillämpningsbehov. Tejper med hög vidhäftningsförmåga är sabotagetåliga, bra på att sammanfoga olika metaller, och har en utmärkt tålighet mot temperaturcykler. Finns i 4 färger: genomskinlig, vit, grå, och svart. Den transparenta är perfekt för genomskinliga tillämpningar i akryl och glas. Specifikationer: Häftmedel: Permanent självhäftande skumkärna i akryl. Arbetsemperaturområde: -20F till 300F Tillämpningar. Tillämpning: Ersätta mekaniska fästen i tillämpningar för konsument och industri. Design: Sömlösa fästen för dekorationspaneler. Elektronik: LCD-displayer, montering av handhållen elektronik, datakapslingar. Reklam för evenemang: Sömlös montering av banderoller och installation av skyltar. HVAC: Ersätta mekaniska fästen och svetsfogar i värme- och luftkonditioneringssystem

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Tejpbitar med hög vidhäftningsförmåga

I lager I produktion

Duraco High Bond® är tejper i akryl med en skumkärna med hög prestanda som klarar ett brett område av tillämpningsbehov. Tejper med hög vidhäftningsförmåga är sabotagetåliga, bra på att sammanfoga olika metaller, och har en utmärkt tålighet mot temperaturcykler. Finns i 3 färger: genomskinlig, vit och grå. Den transparenta är perfekt för genomskinliga tillämpningar i akryl och glas. Färdigskurna bitar gör appliceringen enkel – bara att dra av och sätta ihop. Specifikationer: Häftmedel: Permanent självhäftande skumkärna i akryl. Arbetstemperaturområde: Klar: -20F till 300F Vit: -20F till 240F Grå: -20F till 240F; Tillämpningar: Apparatur: ersätt mekaniska fästanordningar i konsument-och industriapparater. Design: Sömlösa fästen för dekorationspaneler. Elektronik: LCD-displayer, montering av handhållen elektronik, datakapslingar. Reklam för evenemang: Sömlös montering av banderoller och installation av skyltar. HVAC: Ersätta mekaniska fästen och svetsfogar i värme- och luftkonditioneringssystem

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Tryckknapp - Plast, utanpåliggande

I lager I produktion

Dessa fjäderbelastade brytare för start/stopp aktiveras med ett tryck och är märkta 10 A vid 600 VAC med petsäkra skruvterminaler. De uppfyller NEMA 4, 4x, 12, 13 och IP65 när de installeras korrekt och är olje- och vattentäta. UL-/CSA-/CE-godkänd.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Tryckmonterade fötter

I lager I produktion

Påtryckbara fötter, även kallade genomföringsfötter, är det bästa valet för en lång rad tillämpningar. De har ett antal praktiska egenskaper som kan ytskydd, vibrationsdämpning, hållfasthet och halkskydd.

Vårt sortiment påtryckbara fötter kan helt enkelt tryckas in i stansade eller borrade hål, rörändar eller möbelben, det går alltså snabbt och lätt att få dem på plats. De kan stabilisera och stötta i diverse tillämpningar och branscher, exempelvis kontor och butik, tillverkning av små och stora apparater, möbler och skåp, höljen och lådor, glashyllor och bordsskivor, stapling, elektrisk och el- och elektronikutrustning – och mycket mer.

  • Finns i olika material, inklusive nylon 6/6, silikongummi, lågdensitetspolyeten (LDPE) och termoplastelastomer (TPE).
  • Former: rektangulär, högervinklad, rund och kvadratisk
  • Färger: svart, brun, grå, natur och transparent
  • UL94 HB-klassade alternativ.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Tvistband

I lager I produktion

Tvistlåsen är enkla att använda. Det är bara att placera kablarna i den öppna ytan och tvinna ihop de två armarna för att hålla fast dem.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

UTSTÖTARE FÖR KRETSKORT

I lager I produktion

Utstötare för kretskort underlättar montering och demontering av kretskort. Hävstångseffekten mot ett stativ eller chassit lösgör kortet. Förhindra onödiga påfrestningar och skydda komponenter, kretsar och kontakter i stödsystem för kretskort. CBE - Snäpps på plats i 0,109" hål. RCP - Fjäderstift för installation ingår"

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Utdragare för kretskort

I lager I produktion

Fästs vid ett kretskort för att det enkelt ska kunna dras ut och sättas tillbaka i rätt läge. Svängt grepp för fingertopparna. Snäpps fast i två hål med 0,125" i diameter i ett 1/16" nominellt kretskort.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Vertikala kortskenor

I lager I produktion

Kortstyrskenor används för att montera kretskort i trånga utrymmen, som i ett kretskortsrack. Vertikala kortskenor stöder behovet av vertikal montering av kretskort i din tillämpning. Finns för olika montering och fattning.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Vibrationsfästen - Kraftiga

I lager I produktion

Kraftiga skruvbara vibrationsfästen absorberar stötar och minskar bullret med en hög vidhäftning mot golvet. Fästena är perfekta för användning som fötter på maskiner och transportband.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Vippströmbrytare - enpolig

I lager I produktion

SPST vippströmbrytare finns med indikatorlampa och alla har ON-OFF-markering och kan användas med alla elektriska tillämpningar. 16A 125VAC, 10A 250VAC. Installationshålen är 1,1 x 0,54 tum. UL- och CSA-godkänd.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)
  • av 4