Meny Sök

Vibrationsfästen - Kraftiga

I produktion

Kraftiga skruvbara vibrationsfästen absorberar stötar och minskar bullret med en hög vidhäftning mot golvet. Fästena är perfekta för användning som fötter på maskiner och transportband.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
2 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Köp
4,1286 kr - 4,1286 kr Fråga angående leveranstidhär
5,0046 kr - 5,0046 kr Fråga angående leveranstidhär
Fötter 0.4 mm 4.3 mm Svart TPE

SVF-2

Prisintervall
4,1286 kr - 4,1286 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    TPE
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926300090
  • Gängstorlek
    0.160 in
Fötter 0.3 mm 4.3 mm Svart TPE

SVF-1

Prisintervall
5,0046 kr - 5,0046 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    TPE
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926300090
  • Gängstorlek
    0.160 in