Meny Sök

Skruvbara buffertfötter

I lager

Skruvbara försänkta buffertfötter är perfekta för användning som fötter på små apparater och andra detaljhandelsprodukter. Fötterna fästs med separat skruv, bult eller nit till montaget och är tillverkade av material som inte repar underlaget.

Serienummer: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
48 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Basform Basens höjd Allt material Fotdiameter Köp
0,9231 kr - 0,9231 kr 575722 I lager
Naturfärgad
Rund
Högdensitetspolyeten
1,465 kr - 2,6858 kr 8020 I lager
Svart
Rund
7.5 mm
Polyvinylklorid
15.0 mm
1,5799 kr - 2,8869 kr 535 I lager
Vit
Rund
10.0 mm
Polyvinylklorid
20.0 mm
3,5332 kr - 7,8134 kr 2538 I lager
Vit
Rund
15.0 mm
Polyvinylklorid
30.0 mm
5,228 kr - 11,5621 kr 6403 I lager
Svart
Rund
25.0 mm
Polyvinylklorid
30.5 mm
2,7864 kr - 6,8194 kr 207 I lager
Svart
Rund
11.5 mm
Termoplastiskt gummi
19.8 mm
1,9102 kr - 7,0789 kr 28982 I lager
Svart
Rund
9.5 mm
Termoplastiskt gummi
16.4 mm
11,9642 kr - 35,9929 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Rund
23.0 mm
Naturgummi
35.0 mm
1,5081 kr - 5,6728 kr 2999 I lager
Svart
Rund
25.4 mm
Lågdensitetspolyeten
22.2 mm
1,0154 kr - 2,4638 kr 200 I lager
Svart
Rund
11.0 mm
Lågdensitetspolyeten
19.3 mm
0,7583 kr - 2,8283 kr 8470 I lager
Svart
Rund
7.1 mm
Lågdensitetspolyeten
15.9 mm
24,7726 kr - 24,7726 kr 315 I lager
Grå
Sexkantig
10.5 mm
Galvaniserat stål
35.0 mm
4,3375 kr - 4,3375 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Rund
8.0 mm
Naturgummi
22.0 mm
8,6033 kr - 8,6033 kr 1442 I lager
Svart
Rund
15.0 mm
Lågdensitetspolyeten
27.0 mm
7,5261 kr - 7,5261 kr 31266 I lager
Svart
Rund
11.5 mm
Neoprengummi
19.1 mm
1,8528 kr - 2,5278 kr 53715 I lager
Svart
Rund
7.1 mm
Neoprengummi
15.9 mm
11,9642 kr - 35,9929 kr 4 I lager
Svart
Rund
23.0 mm
Naturgummi
35.0 mm
4,3823 kr - 5,4102 kr 1504 I lager
Svart
Rund
10.0 mm
Termoplastisk elastomer
3,8292 kr - 3,8292 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Rund
9.5 mm
Neoprengummi
17.5 mm
7,7944 kr - 7,7944 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Rund
25.0 mm
Neoprengummi
22.5 mm
  • av 3
Gavelbricka 8.4 mm 36.0 mm 11.7 mm Naturfärgad

110726

Prisintervall
0,9231 kr - 0,9231 kr

Lagernivåer
575722 I lager
Egenskaper
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skruvfötter 15.0 mm (DIA) 7.5 mm (H) PVC

048150011407

Prisintervall
2,6858 kr - 1,465 kr

Lagernivåer
8020 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Polyvinylklorid
  • Basmaterial
    PVC
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Skruvfötter 20.0 mm (DIA) 10.0 mm (H) PVC

048200011307

Prisintervall
2,8869 kr - 1,5799 kr

Lagernivåer
535 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Polyvinylklorid
  • Basmaterial
    PVC
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Skruvfötter 30.0 mm (DIA) 15.0 mm (H) PVC

048300011307

Prisintervall
7,8134 kr - 3,5332 kr

Lagernivåer
2538 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Polyvinylklorid
  • Basmaterial
    PVC
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Skruvfötter 30.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) PVC

066030069912

Prisintervall
11,5621 kr - 5,228 kr

Lagernivåer
6403 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Termoplastisk elastomer
  • Basmaterial
    TPE
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Skruvfötter 19.8 mm 11.5 mm TPR

15125

Prisintervall
6,8194 kr - 2,7864 kr

Lagernivåer
207 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Termoplastiskt gummi
  • Basmaterial
    TPR
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastiskt gummi
Skruvfötter 16.4 mm 9.5 mm TPR

15130

Prisintervall
7,0789 kr - 1,9102 kr

Lagernivåer
28982 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Termoplastiskt gummi
  • Basmaterial
    TPR
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastiskt gummi
Skruvfötter 35.0 mm 23.0 mm Gummi

462182

Prisintervall
35,9929 kr - 11,9642 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Naturgummi
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Naturgummi
Skruvfötter 22.2 mm 25.4 mm LDPE

50769

Prisintervall
5,6728 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
2999 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Lågdensitetspolyeten
  • Basmaterial
    LDPE
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Skruvfötter 19.3 mm 11.0 mm LDPE

60785

Prisintervall
2,4638 kr - 1,0154 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Lågdensitetspolyeten
  • Basmaterial
    LDPE
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Skruvfötter 15.9 mm 7.1 mm LDPE

60470

Prisintervall
2,8283 kr - 0,7583 kr

Lagernivåer
8470 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Lågdensitetspolyeten
  • Basmaterial
    LDPE
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Skruvfötter - Fotdiameter - 35.0 mm | 1.378 in ; Basens höjd - 10.5 mm | 0.413 in ; Basmaterial - EPDM ; Basform - Sexkantig

1220399

Prisintervall
24,7726 kr - 24,7726 kr

Lagernivåer
315 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    EPDM
  • Basmaterial
    EPDM
  • Basform
    Sexkantig
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Galvaniserat stål
Skruvfötter 22.0 mm 8.0 mm Gummi

20014933

Prisintervall
4,3375 kr - 4,3375 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Naturgummi
  • Basmaterial
    Naturgummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Naturgummi
Skruvfötter 27.0 mm 15.0 mm LDPE

10626689

Prisintervall
8,6033 kr - 8,6033 kr

Lagernivåer
1442 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Lågdensitetspolyeten
  • Basmaterial
    LDPE
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Skruvfötter 19.1 mm (DIA) 11.5 mm (H) Gummi

1339686

Prisintervall
7,5261 kr - 7,5261 kr

Lagernivåer
31266 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Neoprengummi
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Neoprengummi
Skruvfötter 15.9 mm (DIA) 7.1 mm (H) Gummi

1339688

Prisintervall
2,5278 kr - 1,8528 kr

Lagernivåer
53715 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Neoprengummi
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Neoprengummi
Skruvfötter 35.0 mm 23.0 mm Gummi

20014940

Prisintervall
35,9929 kr - 11,9642 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Naturgummi
  • Basmaterial
    Naturgummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Naturgummi
Nitfötter 20.0 mm 10.0 mm 0.201 in TPE Svart

FF-004B

Prisintervall
5,4102 kr - 4,3823 kr

Lagernivåer
1504 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Termoplastisk elastomer
  • Basmaterial
    Elastomer
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Skruvfötter 17.5 mm 9.5 mm Gummi

SOF-15140

Prisintervall
3,8292 kr - 3,8292 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Neoprengummi
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Neoprengummi
Skruvfötter Gummi 22.5 mm (DIA) 25.0 mm (H)

SOF-15126

Prisintervall
7,7944 kr - 7,7944 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Neoprengummi
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Neoprengummi