För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(3 Produktserier)
Vårt utbud av slangskydd innefattar också brandskydd för slang av standard- och premiumtyp, och erbjuder ett högpresterande, flexibelt skydd för kablar, hydraulledningar och gummislangar. Brandskydd för slang skyddar mot höga temperaturer, värmestrålning, direkta flammor och stänk från flytande metall. Den inre skyddsmanteln har goda isolerande egenskaper med en arbetstemperatur på 700 grader. Standardskyddets röda silikonöverdrag är självslocknande och mycket flexibelt, vilket gör det lätt att montera på svängda eller oregelbundna former. Skyddet av premiumtyp har ett tjockt pressgjutet yttre skal av silikon som håller formen väl och gör det enkelt att montera på raka slangar, rör och kablar
Självhäftande buffertar ger dämpning och skydd av en mängd ytor i många användningsområden.
I sortimentet finns svarta självhäftande lappar med skum på ena sidan som har anti-halkegenskaper. Finns i förpackningar om fyra, antingen på rulle eller dyna. De är användbara i många sammanhang och fäster mot många ytor, däribland: wellpapp, spånplatta, trä, plast med låg ytfriktion och pulverlackering.
Där finns även anti-glidkuddar av PE-skumtejp, på silikonbestruket skyddspapper. Passar för förhållanden med temperaturer från -29 C upp till +66 C.
Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.
För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.
Passningen är tät och säker.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.