Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

ISO Storage & Transit Protection Förseglingar för container och lastbil

 (1 Produktserie)

Lista Rutnät

Bultförseglingar

En bultförsegling med hög säkerhet som är idealisk för användning för att säkra import- och exportvaror både nationellt och internationellt. Vanliga användningsområden är fraktcontainrar, lastcontainrar, godscontainrar, långtradardörrar och järnvägsgods.

Dessa bultförseglingar har en insats på 18 mm och ett stifthuvud som håller förseglingen tryckt mot spärren när plastkåpan avsiktligt eller oavsiktligt avlägsnas.

Sortimentet innehåller olika alternativ, inklusive stift med eller utan beläggning. Stiftet med beläggning har ett extra lager färg som ger det ett extra lager av skydd mot hack och skador. Bultförseglingen har också ett fäste för etiketter.

Enligt ISO 17712:2013 (enbart alternativet med lackerat stift) och C-TPAT.

Bultförseglingens rör är tillverkat av högkvalitativt ABS-material, som drar fördel av slagtålighet och även indikerar tecken på manipulering.

  • Material: Rör och stålstift i akrylnitril-butadien-styren (ABS)
  • Färger: blå, grön, orange, röd och vit




Serienummer: SRH0019, SRH0018, SREinLock