För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(2 Produktserier)
I fiberhanteringssortimentet finns fiberrullar med låg profil för att linda upp överskjutande fiberkablage på ett kretskort. Vissa rullar kan brytas isär för att skapa en kontrollerad böjning runt hörn på 90 eller 180 grader. En del rullar kan staplas och monteras över kretskortet. Av naturfärgad och svart nylon. Finns i klass UL94 V0 och UL94 V2.
Finns i 2 varianter. Spänns fast mot en panel med hjälp av ett tryckmonterat fäste som monteras på en 3 mm panel. Variant 1 har ett rotationsfritt fäste för att hålla bandet på plats och förhindra rörelse.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta