Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Nylon Trycklås Kabelklämmor

 (8 Produktserier)

Lista Rutnät

Fjäderklämmor

Fjäderklämmorna fäster ledningar säkert på paneler. Kan fås med skruv- eller snäppmontering.

Serienummer: SR2173

Justerbar kabelklämma

Finns i 2 varianter. Spänns fast mot en panel med hjälp av ett tryckmonterat fäste som monteras på en 3 mm panel. Variant 1 har ett rotationsfritt fäste för att hålla bandet på plats och förhindra rörelse.

Kabelklämma för DIN-skena

Kabelklämmor för montering på skena används för alla vanliga profiler på DIN-skenor. De kräver inget installationsverktyg och är lätta. De är en långsiktig kabelhanteringslösning som kan användas vid förbättring av befintliga installationer.

Kabelklämma, självhäftande

Självhäftande kabelklämmor för ledningar på 1 mm, fasta eller ledade. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Kabelklämma, skruvmontering

Skruvmonterade kabelklämmor, håller kablarna på plats. Finns i två olika utföranden.

Kabelklämmor - Skruvmontage, U-formade

Skruvmonterade kabelklämmor är idealiska för att fästa dina bundna kablar och designen i U-stil möjliggör snabb installation och borttagning av dina kablar och ledningar.

Kabelsäten - Tryckmonterade/nylon

Denna serie delade kabelklämmor i säkrar ledningar mot paneler och låser fast dem med snäppfattning.

Klämmor för delad dragning

Kabelklämma för upp till 7,5 mm kabeldiameter för införande i hål med diameter 6,2 mm. Eftersom den är delad kan den sättas på plats i efterhand.