För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(7 Produktserier)
Filtersatser för fläktar innehåller ett exemplar vardera av fingerskydd, filterkåpa, nätfilter och fiberfilter. De ger IP30-skydd.
Serienummer: SRRCP
Fläktskydd och filter förhindrar att skräp kommer in i fläkten och orsakar oavsiktliga blockeringar. Vi har fläktfilter som förhindrar att damm tränger in.
Fläktpackningar skyddar DC- och AC-fläktar, passar för industri- och datortillämpningar eftersom de tätar mellan fläkten och monteringsbygeln.
Jordningskabelskor för fläktar, eliminerar statisk elektricitet som bildas när luft passerar genom metallfiltret och minskar därmed risken för elektrostatisk urladdning. Fyra jordningstungor per montage rekommenderas.
Fläkttillbehör för skydd och montering av små likströms- och växelströmsfläktar. Passar för industri- och datorapplikationer. Med fläktfästen av silikon blir installationen enklare och snabbare än med konventionell skruvmontering. Fläktfästena har en mycket elastisk gummikomponent som förenklar fläkt- och komponentmonteringen och skyddar mot stötar och vibrationer. De är perfekta för att kyla elektroniska tillämpningar, samtidigt som de är skyddande. De är enkla att installera och hindrar damm från att tränga in, samt skyddar mot material- och kroppsskada.
Serienummer: SRRCOFM
Fläkttillbehör för skydd och montering av små likströms- och växelströmsfläktar. Passar för industri- och datorapplikationer. Med fläktfästen av silikon blir installationen enklare och snabbare än med konventionell skruvmontering. Fläktfästena har en mycket elastisk gummikomponent som förenklar fläkt- och komponentmonteringen och skyddar mot stötar och vibrationer. De är perfekta för att kyla elektroniska tillämpningar, samtidigt som de är skyddande. De är enkla att installera och hindrar damm från att tränga in, och skyddar mot material- och kroppsskada.
Serienummer: SRFMB
Nitarna för fläktfilter är utformade för att montera fläktar utan skruv och mutter. Piggarna expanderar för att fästa ordentligt när ett stift trycks in. Monteringen utförs i ett steg, vilket sparar tid och pengar.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Vår hemsida har för närvarande problem. Om du stöter på några problem, vänligen kontakta vår kundtjänst direkt på +46(0)31 10 50 00 eller maila oss på sales@essentracomponents.se så hjälper vårt team dig direkt. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.