För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(33 Produktserier)
Självhäftande och enkel att montera. Inga genomgående hål krävs. Låsenheten håller kabeln på plats och kan öppnas igen. Finns i olika modeller, färger och material. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.
Monteras snabbt och enkelt med en självhäftande bas. Klämmans topp pressas ner under locket för att låsa kablarna på plats. Två storlekar för buntar med olika diametrar. UL94 V-0-klassad PVC med ett häftämne av akryl. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.
Runda ändlock av standardtyp är ett mångsidigt alternativ för att täcka rörändar under t.ex. transport och målning eller på den färdiga produkten. LDPE-locken kan användas på slangar, rör och stavar. Finns i rött eller naturfärg och i tre utföranden, från korta till långa. De längre kåporna är perfekta för större tillämpningar. De trycks lätt på och kan återanvändas.
Duraco High Bond® är tejper i akryl med en skumkärna med hög prestanda som klarar ett brett område av tillämpningsbehov. Tejper med hög vidhäftningsförmåga är sabotagetåliga, bra på att sammanfoga olika metaller, och har en utmärkt tålighet mot temperaturcykler. Finns i 4 färger: genomskinlig, vit, grå, och svart. Den transparenta är perfekt för genomskinliga tillämpningar i akryl och glas. Specifikationer: Häftmedel: Permanent självhäftande skumkärna i akryl. Arbetsemperaturområde: -20F till 300F Tillämpningar. Tillämpning: Ersätta mekaniska fästen i tillämpningar för konsument och industri. Design: Sömlösa fästen för dekorationspaneler. Elektronik: LCD-displayer, montering av handhållen elektronik, datakapslingar. Reklam för evenemang: Sömlös montering av banderoller och installation av skyltar. HVAC: Ersätta mekaniska fästen och svetsfogar i värme- och luftkonditioneringssystem
Duraco High Bond® är tejper i akryl med en skumkärna med hög prestanda som klarar ett brett område av tillämpningsbehov. Tejper med hög vidhäftningsförmåga är sabotagetåliga, bra på att sammanfoga olika metaller, och har en utmärkt tålighet mot temperaturcykler. Finns i 3 färger: genomskinlig, vit och grå. Den transparenta är perfekt för genomskinliga tillämpningar i akryl och glas. Färdigskurna bitar gör appliceringen enkel – bara att dra av och sätta ihop. Specifikationer: Häftmedel: Permanent självhäftande skumkärna i akryl. Arbetstemperaturområde: Klar: -20F till 300F Vit: -20F till 240F Grå: -20F till 240F; Tillämpningar: Apparatur: ersätt mekaniska fästanordningar i konsument-och industriapparater. Design: Sömlösa fästen för dekorationspaneler. Elektronik: LCD-displayer, montering av handhållen elektronik, datakapslingar. Reklam för evenemang: Sömlös montering av banderoller och installation av skyltar. HVAC: Ersätta mekaniska fästen och svetsfogar i värme- och luftkonditioneringssystem
Elastiska maskeringar är ett utmärkt alternativ till mer traditionella skydd när den del som ska täckas har besvärlig form. Maskeringsskydden kan tänjas ut med en elastisk ände eller genom att tänja ut hela materialet. Det elastiska skyddet är inte lika hållfast och passar därför bäst som allmänt skydd under transport och förvaring eller där maskeringskraven inte är så höga. Det uttänjda materialet har ett starkare grepp på komponenten och är därför bäst där tryck på komponenten är tillåtet.
Justerbara kabelklämmor har spärrfunktion för att hålla fast kabelbuntar ordentligt. Klämmorna kan öppnas igen för omdragningar.
Våra kabelklämmor är av nylon 6/6 och finns i alternativ som är försedda med en praktisk självhäftande remsa, för att kabelbuntarna snabbt ska kunna säkras på plats. För kabelklämmor utan självhäftande remsa, kan sådana köpas separat – bläddra genom vårt sortiment av tejper för passande alternativ.
Duraco ATG TAPE används för ATG-tejphållare och ger en snabb och enkel applicering av tejpen. Specifikationer: Häftmedel: Glasstabiliserad akryl. Appliceringstemperatur: 65F till 100F Arbetstemperatur: -22F till 230F Tillämpningar. Posters/affischer. Ljusskyltar. Fotomontering. Affischmontering. Montage av mappar. Skarvning. Produktmontering
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta