Meny Sök

Självhäftande, låsande kabelklämma

I lager

Självhäftande och enkel att montera. Inga genomgående hål krävs. Låsenheten håller kabeln på plats och kan öppnas igen. Finns i olika modeller, färger och material. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
8 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basbredd Maximal kompatibel kabeldiameter Basens längd Köp
5,3588 kr - 5,3588 kr Fråga angående leveranstidhär
4,8608 kr - 8,6093 kr 11339 I lager
3,8822 kr - 6,9165 kr 3252 I lager
6,3105 kr - 11,232 kr 660 I lager
6,5145 kr - 6,5145 kr Fråga angående leveranstidhär
10245880 4,3683 kr - 7,7746 kr 2795 I lager
5,3447 kr - 9,5025 kr 5546 I lager
4,732 kr - 4,732 kr 434 I lager
25.4 mm
12.7 mm
25.4 mm
Låsbar kabelklämma Vidhäftande PVC Grå

10159460

Prisintervall
5,3588 kr - 5,3588 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
  • Standard
    RMS
  • Standard
    UL
Kabelklämma 9.0 mm 10.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Grå

10245897

Prisintervall
8,6093 kr - 4,8608 kr

Lagernivåer
11339 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
  • Standard
    UL
Kabelklämma 6.0 mm 7.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Grå

10245873

Prisintervall
6,9165 kr - 3,8822 kr

Lagernivåer
3252 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
  • Standard
    HF
Kabelklämma 16.0 mm 18.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Grå

10245910

Prisintervall
11,232 kr - 6,3105 kr

Lagernivåer
660 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
  • Standard
    HF
Låsbar kabelklämma Vidhäftande PVC Grå

10159453

Prisintervall
6,5145 kr - 6,5145 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
  • Standard
    UL
  • Standard
    RMS
Kabelklämma 7.0 mm 8.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Grå

10245880

Prisintervall
7,7746 kr - 4,3683 kr

Lagernivåer
2795 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
  • Standard
    RoHs
Kabelklämma 12.0 mm 14.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Grå

10245903

Prisintervall
9,5025 kr - 5,3447 kr

Lagernivåer
5546 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
  • Standard
    HF
Låsbar kabelklämma Vidhäftande 12.7 mm PVC Grå

10010846

Prisintervall
4,732 kr - 4,732 kr

Lagernivåer
434 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Akrylbaserat häftmedel
  • Färg
    Grå
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Basens längd
    25.4 mm
  • Basbredd
    25.4 mm