För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(4 Produktserier)
Blindpluggar skyddar plåten från vassa kanter och tätar panelens hålrum för att förhindra att damm och fukt tränger in. De ger en ren yta, kan motstå syror och dämpar även vibrationer. Finns i olika material; TPE klarar temperaturer upp till 95 C, TPR klarar -40 C till 135 C, och PVC klarar upp till 50 C.
Snap-Fit blindpluggar är utformade för att täta oanvända hål och öppningar utan behov av fästelement eller lim. Snäppmekanismen ger en säker anslutning som förhindrar oavsiktlig borttagning, även under tryck eller vibration. Erbjuder hög slagtålighet och skyddar mot damm, fukt och föroreningar. Lätt att installera med ett enkelt tryck eller snäpp. Idealisk för användning inom tillverknings-, elektronik- och byggindustrin.
Glidfötter som trycks fast, eller rörinsatser, används ofta vid basen av rörformade produkter som stolsben. Glidfötter som trycks fast ger skydd, inte bara för montaget, utan ännu viktigare för ytan under. Idealiskt skydd för trä, heltäckningsmattor och andra golvytor.
Vårt sortiment av glidfötter som trycks fast har ett brett utbud av materialalternativ att välja mellan, inklusive men inte begränsat till; polyamid (PA), polyeten (PE), akrylnitrilbutadienstyren (ABS), filt och även stål; samt olika ytbehandlingar och färgval att välja mellan.
Vårt erbjuder många modeller, inklusive: kupolformad, vinklad, metallförsedd, räfflad, gängad, lätt och kraftig. Plus massor av former för att passa dina behov, inklusive: rund, oval, rektangulär och fyrkantig.
Multifunktionella ovala rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i ovala rör, stolpar eller pålar och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.
Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.
Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta