För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(5 Produktserier)
Gängade skyddslock av polyeten används i fordons-, vattenkraft- och tillverkningsindustrin. Skyddar gängade komponenter från damm, fukt och skador. De passar för UNF/JIC-gängor. Vår serie finns i gult och rött och i många storlekar, för att passa dina behov. Du kanske också är intresserad av våra skyddskåpor med metriska gängor.
Serienummer: SR1018, SRF0015, SRF0014
Snabbhylsor förhindrar föroreningar i hydraulikledningar vid slangbyte. De tål värme, ozon och nötning och gör det enkelt att montera och demontera buntar
Serienummer: , SR1108, SR1080
Sortimentet med åtdragsremmar består av remmar med kardborrutformning som håller slangen säkert på plats, men ändå låter slangen expandera och dras samman vid tryckförändringar. Den kraftiga versionen är förstärkt med ballistiskt Cordura-nylon och är ultraljudssvetsad vid ett kardborrmaterial på en och en halv tum. All hårdvara i dessa komponenter är tillverkad av nickelpläterat stål
Serienummer: SR1099
Sortimentet med slangklämmor i plast erbjuder ett mycket kostnadseffektivt sätt att fästa rör och slangar. De är tillverkade av nylon 6.6, finns i många olika storlekar och tre färger: grått, vitt och svart
Serienummer: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934
Godkända slangskyddshylsor för gruvsäkerhet är täta men inte skrymmande för optimalt UV- och nötningsskydd. Hylsorna är effektiva när det gäller att minska den koncentrerade ström av småhålsläckage med en hög grad av bristningstålighet och god inneslutning av läckage. Godkännanden och certifikat: MSHA-godkännande nr MSHA IC0234/0; uppfyller FED0STD0191 testmetod 5309 för nötningstålighet, uppfyller ASTM D6770 för nötningstålighet för textilnät.
Serienummer: , SR1082
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.