För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(13 Produktserier)
Blindpluggar används inom plåtindustrin som ett skydd mot vassa kanter och de är perfekta för att försluta håligheter i paneler. De ger en ren yta och en snabb lösning. De finns i ett stort sortiment för att passa olika håldiametrar och paneltjocklekar.
Blindpluggar används inom plåtindustrin som ett skydd mot vassa kanter och de är perfekta för att försluta håligheter i paneler. De ger en ren yta och en snabb lösning. De finns i ett stort sortiment för att passa olika håldiametrar och paneltjocklekar.
Glidfötter som trycks fast, eller rörinsatser, används ofta vid basen av rörformade produkter som stolsben. Glidfötter som trycks fast ger skydd, inte bara för montaget, utan ännu viktigare för ytan under. Idealiskt skydd för trä, heltäckningsmattor och andra golvytor.
Vårt sortiment av glidfötter som trycks fast har ett brett utbud av materialalternativ att välja mellan, inklusive men inte begränsat till; polyamid (PA), polyeten (PE), akrylnitrilbutadienstyren (ABS), filt och även stål; samt olika ytbehandlingar och färgval att välja mellan.
Vårt erbjuder många modeller, inklusive: kupolformad, vinklad, metallförsedd, räfflad, gängad, lätt och kraftig. Plus massor av former för att passa dina behov, inklusive: rund, oval, rektangulär och fyrkantig.
Griphalsfötter, glidfötter med skaft, är ett attraktivt alternativ till hjul med skaft. Införda i benen eller basen av en applikation, gör de att möbler kan flyttas smidigt och enkelt när det behövs. De erbjuder mer stabilitet än ett hjul, som sannolikt rullar fram och tillbaka, särskilt på kaklade eller laminerade ytor.
I vårt sortiment griphalsfötter finns en med bas, eller fot, av av svart polyamid (PA) och galvaniserats stålskaft. Griphalsskaftet gör att de kan monteras snabbt och den släta PA-basen innebär manövrerbarhet utan ansträngning.
Det finns sex typer att välja bland, för en rad olika behov. Typ 4 har ihålig bas.
Dessa välvda blindpluggar lämpar sig för att täta håligheter i plåtpaneler. De är utformade för att täppa till öppningar i utrustning och maskiner som ett skydd mot vassa kanter. De fungerar också som en säker barriär mot damm, smuts, fukt och andra föroreningar.
När de är på plats ger den välvda formen snygg och prydlig finish och bidrar till att avleda påverkan och minskar därmed risken för skador på pluggen eller utrustningen där de är placerade. De är korrosionsbeständiga och isolerar mot elektricitet.
Lätta att placera eftersom de är tillverkade för att passa ordentligt i den öppning som ska tätas. De finns i olika varianter för att passa många håldiametrar och paneltjocklekar och används i branscher som exempelvis tillverkning, byggnation och elektronik.
Maskerande flänslösa pluggar är utformade för att maskera hål utan att maskera det omgivande området. De koniska ringarna och den ihåliga kärnan gör att många diametrar kan skyddas. Profilen har en dragtunga för enkel montering och demontering.
Nitfötter är utmärkta när möbler behöver flyttas runt och ger samtidigt ett mycket gott ytskydd. Den enkla utformningen hos våra fötter med nitmontering gör dem till en snabb och lätt lösning utan verktyg.
I vårt sortiment nitfötter finns UL94 HB-klassade snabbfötter av svart TPE med en grå nit av acetal, perfekta för träskåp, utrustningsskåp och fristående el- och elektronikutrustning. Vi har även mjuka snabbfötter i sortimentet, med materialhårdhet på 86 Shore, de är också av svart TPE och har ett polypropen-stift. Vi har även snäppnitar av UL94 V2-klassad polyamid 6/6, med TPE-bas. De används, säkert monterade med niten, för att skydda golv och rörändar.
Nitfötter trycks lätt på plats. De kan användas som glidfötter, buffertar, tillslutningar och som stopp i många olika tillämpningar. Fotens inbyggda trycknit trycks in i förborrade hål. Foten kan tas bort helt och hållet.
Pluggar för metallplåt, används för att täcka eller plugga igen hål under transport eller för att ge färdiga produkter en prydlig yta. Pluggen, av nylon (PA 66) skyddar den som hanterar produkten från splitter som ofta förekommer med fabrikstillverkade hål. De kan också användas för att skydda invändiga gängor från skador under transport.
Finns i tre färger, praktiskt för färgidentifiering eller för att matcha den färdiga produkten.
Pluggar för metallplåt kan lätt tryckas på plats utan att behöva fästas och kan enkelt tas bort.
Påtryckbara buffertar kan användas som glidfötter, buffertar, förslutningar, slädar och stopp i olika tillämpningar. Det presspassade skaftet håller fast bufferten ordentligt för att skydda ytor vid kontakt.
Påtryckbara hylsfötter kan användas som glidfötter, buffertar, förslutningar, slädar och stopp i olika tillämpningar. Den presspassade utformningen håller fast bufferten ordentligt för att skydda ytor vid kontakt.
Blindpluggar används inom plåtindustrin som ett skydd mot vassa kanter och de är perfekta för att försluta håligheter i paneler. De ger en ren yta och en snabb lösning. De finns i ett stort sortiment för att passa olika håldiametrar och paneltjocklekar.
Påtryckbara fötter, även kallade genomföringsfötter, är det bästa valet för en lång rad tillämpningar. De har ett antal praktiska egenskaper som kan ytskydd, vibrationsdämpning, hållfasthet och halkskydd.
Vårt sortiment påtryckbara fötter kan helt enkelt tryckas in i stansade eller borrade hål, rörändar eller möbelben, det går alltså snabbt och lätt att få dem på plats. De kan stabilisera och stötta i diverse tillämpningar och branscher, exempelvis kontor och butik, tillverkning av små och stora apparater, möbler och skåp, höljen och lådor, glashyllor och bordsskivor, stapling, elektrisk och el- och elektronikutrustning – och mycket mer.
Ventilationspluggar ger ventilationsmöjlighet för kylfläktar, rörliga delar och värmealstrande komponenter
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta