Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Rostfritt stål Lågt huvud med skåra Skruvar

 (1 Produktserie)

Lista Rutnät

Låsande skruvar med fingergrepp och lågt huvud med spår

Den här serien låsande skruv med fingergrepp har lågt huvud. Skårade för plattskruvmejslar och kräver lägre tryck för iskruvningen än sådana med försänkta öppningar. En skruvmejsel med rätt dimension ska användas för att minska risken för att den glider ur spåret.

De här skruvarna utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG. De används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).

Skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Finns med eller utan svärtad finish. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.

  • En perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och bearbetbarhet
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG.
Material: Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0162.A2