Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Rostfritt stål Snäckväxel Trycklås

 (4 Produktserier)

Lista Rutnät

Fjädrande dörregel för kläpp

En fjädrande dörregel arbetar med ett fjädersystem för att låsa och öppna. Denna dörregel är kompatibel med de två kläpparna som beställs för sig beroende på typ av montering.

Serienummer: SR5074

Fjädrande glidreglar

Våra fjäderbelastade reglar passar för tillämpningar med trä och metall. Finns med eller utan kläpp och med eller utan stopp när den är öppen. De är lätta att installera med endast ett hål på karmen och dörren.

Serienummer: SR5471

Slangklämmor

Sortimentet av slangklämmor med snäckdrev består av 2 olika typer av klämmor. En med 9 mm brett band som har ett rekommenderat maximalt åtdragningsmoment på 3.0 Nm och en med 12 mm brett band som har ett rekommenderat åtdragningsmoment på 5.0 Nm. Banden är solida, vilket ger ett bättre slangskydd än ett perforerat alternativ. Tillverkade av en punktsvetsat hölje och den sexkantiga C7-skruven gör att vanliga verktyg kan användas för montering och demontering. AISI 304/W4-versionen har ett präglat istället för perforerat band, med upprullade kanter för att inte deformera flexibla gummislangar vid fastklämning



Serienummer: SR6121, SR6100

Tryckknappslås med nyckel och stängning

Tryckknappslås öppnas med tryckknapp och stängs genom att slås igen. De installeras enkelt med ett enda hål och passar olika paneltjocklekar. Finns för olika utskärningar och i olika material och låssäkerhet med nyckel eller utan nyckel.