För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(2 Produktserier)
Elematic 2-Lock™ buntband är professionella buntband tillverkade av polyamid 6.6 (PA), som har ett dubbelt låssystem av rostfritt stål. Ett mycket effektivt och pålitligt fäste för en rad applikationer och industrier.
Den dubbla stålkäften är gjord av AISI 316 rostfritt stål, som placeras direkt i buntbandshuvudet under tillverkningsprocessen. Den innovativa dubbla stålkäften möjliggör låsning på båda sidor av buntbandet, för utmärkt buntning och säkring.
Den släta profilen utan ställningar möjliggör en rad justeringsmöjligheter längs buntbandets längd och konsekvent korrekt spänning för ett brett spektrum av buntdiametrar. Dessa buntband har ett temperaturområde för montering från -40 C upp till 60 C och kan användas i ett temperaturområde på -40 C upp till 85 C.
Två färgalternativ att välja mellan. Det svarta alternativet är tillverkat av UV-beständig PA, idealisk för användning utomhus under extrema förhållanden.
För användning inom livsmedels- och läkemedelsindustrin – total spridning av metall i hela buntbandet. Synliga vid genomlysning. Den blå färgen underlättar detektering. Kan användas som en del av HACCP-processen. Halogenfri. Brandklassning: UL94 HB. Användningstemperatur: -40 C till +85 C (konstant). Detekterbar med metalldetektor inställd på järnkärna med minst 1.5 mm diameter.
Serienummer: SR1747
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.