Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Stål Fogskruvar Vevar

 (2 Produktserier)

Lista Rutnät

Monteringsbultar

Fogbultar används med fogmuttrar och radialmuttrar, som köps separat. Bulthuvudets storlek och muttern matchar varandra, och ger en utmärkt ytfinish på båda sidor av montaget.

Bultarna används vanligast för möbler för hemmamontering och möbler i platta paket. De placeras lätt och snabbt med M4 insexnyckel (ingår inte).

Finns i olika längder för att passa dina tillämpningsbehov.

  • Material: stål
  • Finish: zinkplätering


Serienummer: SR1585

Radialmuttrar

Radialmuttrar används tillsammans med monteringsbultar där en rätvinklig anslutning behövs. Vi för gängstorlekarna M6 och M8.

M6-muttrarna levereras med zinklegering, en prisvärd lösning. M8-muttrarna är av stål för extra styrka. M8-muttrarna kan användas vid tyngre tillämpningar, t.ex. i 22 mm tjocka skivor eller tjockare.

Muttern har krysspår och kan alltså användas med krysskruvmejsel.

  • Material: zinklegering och stål
  • Färg: Natur


Serienummer: SR1585