สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(120 กลุ่มสินค้า)
การออกแบบ Ezeplugs แบบยึดเร็วที่จดสิทธิบัตรของเราช่วยให้ล็อคจุกเข้าที่ได้อย่างง่ายดาย จุก LDPE ได้รับการออกแบบให้มีแถบดึงตรงกลางหรือด้านข้างที่แข็งแรงและยืดหยุ่นเพื่อการถอดออกอย่างมีประสิทธิภาพในขนาดเกลียวยอดนิยม 25 ขนาด
จุกกรวยสำหรับปิดคลุมเป็นอุปกรณ์ปิดคลุมอเนกประสงค์ที่สามารถใช้เป็นจุกหรือเป็นฝาปิดได้ การออกแบบที่เรียวช่วยให้ชิ้นส่วนสามารถเสียบเข้ากับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน และอุดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกได้หลากหลายขนาด จุกเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานปิดคลุมต่างๆ เช่น การเคลือบสีฝุ่น การเคลือบสีด้วยกระแสไฟฟ้า การชุบโลหะ และการชุบอะโนไดซ์
ผลิตภัณฑ์นี้มีวัสดุให้เลือกหลากหลาย ซึ่งรวมถึงซิลิโคนระดับพรีเมียมและ EPDM ราคาประหยัด ซิลิโคนจะใช้ประโยชน์จากระดับอุณหภูมิสูง และสามารถใช้ได้หลายครั้ง ในขณะที่ EPDM ก็สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ โดยมีความต้านทานความร้อนที่ต่ำกว่า แต่ทนทานต่อสารเคมีได้ดีกว่า
ฝาครอบส่วนปลายมีความเป็นอเนกประสงค์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เหมาะสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เนื่องจากรูปลักษณ์ที่เรียบร้อยสะอาดตา และยังให้การปกป้องผลิตภัณฑ์ ป้องกันความเสียหายและสิ่งสกปรกอีกด้วย
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีวัสดุที่ยืดหยุ่นและทนทาน ทำให้ฝาครอบเหล่านี้เป็นโซลูชันที่ทนทานตามที่โครงการของคุณต้องการ ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว ด้วยดีไซน์แบบดันเข้าพอดีที่ง่ายดาย
เหมาะสำหรับท่อกลมขนาดยอดนิยม
ข้อต่อสี่เหลี่ยมจัสตุรัสใช้เพื่อเชื่อมต่อระหว่างท่อหลายๆ อัน ข้อต่อท่อถูกดันเข้าไปในท่อและไม่จำเป็นต้องมีการยึดใดๆ มีทิศทางที่แตกต่างกันและการเชื่อมต่อท่อสี่เหลี่ยมหลายแบบ โซลูชันที่ดีในการสร้างโครงท่อหรือโครงข่ายท่อ
ข้อต่อสี่เหลี่ยมจัสตุรัสใช้เพื่อเชื่อมต่อระหว่างท่อหลายๆ อัน ข้อต่อท่อถูกดันเข้าไปในท่อและไม่จำเป็นต้องมีการยึดใดๆ มีทิศทางที่แตกต่างกันและการเชื่อมต่อท่อสี่เหลี่ยมหลายแบบ โซลูชันที่ดีในการสร้างโครงท่อหรือโครงข่ายท่อ
ทางเลือกที่เล็กลง ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง มีที่ยึดแบบกดเข้าสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว
คลิปยึดสายไฟขนาดเล็กเหล่านี้ที่ยึดแบบดันเข้าสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดาย
ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายไฟจะถูกยึดเข้าที่อย่างมั่นคง คลิปยึดสายไฟของเรามีที่ยึดแบบฐานกาวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว
คลิปยึดสายไฟขนาดเล็กเหล่านี้มีล็อคแบบบานพับด้านบน ซึ่งหมายความว่าสายไฟจะถูกยึดเข้าที่อย่างมั่นคง มีที่ยึดแบบยึดด้วยสกรูสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็ว
ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง คลิปยึดสายไฟของเรามีที่ยึดแบบฐานกาวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว
คลิปยึดสายไฟเหล่านี้มีหมุดยึดเข่ากับรู เหมาะสำหรับหมุดย้ำที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.6-3.7 มม. เป็นแบบล็อคเพื่อเก็บสายไฟเข้าที่อย่างมั่นคง
คลิปยึดสายไฟของเรามีที่ยึดทรงหัวลูกศรแบบกดเข้าสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว โซลูชันดังกล่าวจะล็อคสายไฟเข้าที่เพื่อให้แน่ใจว่าสายไฟของคุณจะไม่ขยับเขยื้อน
ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง มีที่ยึดแบบยึดด้วยสกรูสำหรับการติดตั้งที่แข็งแรง
ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง มีคุณสมบัติเพิ่มเติมนอกจากการถอดได้ เพื่อให้คุณสามารถถอนการยึดและเปลี่ยนแทนได้ตามที่ต้องการ
ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง มีที่ยึดแบบกดเข้าสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว
ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง คลิปยึดสายไฟล็อคเข้าที่โดยการหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ โซลูชันมัดรวมและยึดสายไฟไว้กับที่อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
คลิปยึดสายแพรเหมาะสำหรับสายเคเบิลที่มีความกว้างไม่เกิน 8.0 มม. ฝาครอบแบบบานพับจะปิดคลิปเข้าที่สำหรับการยึดอย่างมั่นคงแข็งแรง
จุกแบบกด LDPE สีเหลืองได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อป้องกันอุปกรณ์แบบกด DKO (หัวอัด 24 ตัวพร้อมโอริง) จากความเสียหายและสารปนเปื้อนในระหว่างการขนส่งการจัดเก็บและการประมวลผล ครีบที่ยืดหยุ่นให้ความกระชับและมั่นคงกับน็อตหมุน DKO และแถบดึงด้านข้างช่วยให้ถอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จุก LPG ได้รับการพัฒนาร่วมกับอุตสาหกรรมแก็สหุงต้มช่วยป้องกันการรั่วไหลของแก็สอันตราย จุกได้รับการพัฒนาร่วมกับอุตสาหกรรมแก็สหุงต้ม ออกแบบให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติของสมาคมแก็สแอลพี 15: ตอนที่ 2 โปรไฟล์ถูกรัดเพื่อช่วยป้องกันการสูญหายและเพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนและทำเครื่องหมายตามทิศทางของการจับยึด / การถอดออก
จุกปลดด้านข้างของเราช่วยให้ถอดได้ง่ายเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือกำจัดทิ้ง จุก LDPE ป้องกันรูและรูจากทางเข้าและสิ่งสกปรก มาพร้อมกับกระบอกเรียบหรือรุ่นยางที่ให้ความกระชับที่แตกต่างกันในการใช้งาน
จุกกันฝุ่นตัวผู้ที่สามารถถอดได้รวดเร็วแบบไฮดรอลิกเหมาะสำหรับการอุดซีรีส์ ISO A และ ISO B ได้รับการออกแบบให้ยึดติดกับท่อและป้องกันสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรองได้ดีเยี่ยม
จุกเปล่าทรงบาร์เรลหน้าแปลนใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง
ปลั๊กท่อโครงมีให้เลือก 2 รูปแบบด้วยโครงยืดหยุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการต่างๆ ของ NPT และท่อเจาะ ผนังตรงบนเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของจุกมีการป้องกันการเสียดสีซึ่งเหมาะสำหรับเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของท่อเมตเพื่อการป้องกันสิ่งปนเปื้อนที่ดีเยี่ยม
ฝาครอบส่วนปลายท่อยางชนิดนี้ไม่มีเกลียวและมีให้เลือกทั้งสีแดงหรือเหลือง เรามีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ เหมาะสำหรับการป้องกันท่อ สายยาง หรือแท่งที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว มีฝาครอบมาตรฐาน สั้น และยาวให้เลือก รุ่นสั้นสำหรับวัตถุประสงค์การปิดคลุมทั่วไปและรุ่นยาวมีความลึกพิเศษและขอบขนาดเบาซึ่งให้การยึดแน่นพอดี การออกแบบฝาครอบที่ยาวขึ้นเหล่านี้ช่วยป้องกันการเคลื่อนที่โดยไม่ได้ตั้งใจ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.