Menü Arama

Uzatma Yayı 10.6 mm 2.07 Nmm Carbon Steel

This extension spring is made from carbon steel with a length of 50.8 mm an outside diameter of 10.67 mm and 2.07 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Ürün kodu:

1217423

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
30 + 66,8702 TL
Standart paket: 30

Şunun katları halinde sipariş ver: 30

Toplam fiyat:

2.006,11 TL

30 x 66,8702 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin