Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(12 Ürün grupları)
Belleville Yaylı Rondelalar özellikle küçük alanlarda yüksek yük gerektiren uygulamalar için uygundur. Serilerde birleştirildiklerinde, her ebat sayısız yük taşıma imkanı sunar Yay Çeliği (Karbon Çeliği) veya Paslanmaz Çelik olarak mevcuttur:
Disk Yaylar çok sıkışık alanlarda çok yüksek yükler gerektiren uygulamalar için ideal, zorlu uygulamalar için elverişlidir. Disk titreşim, ısıl genleşme ve somun kayması sorunlarını çözmek için de sık sık kullanılır.
Gazlı Piston Bağlantı Elemanları gaz pistonlarını yerinde tutmak için kullanılır. Üç farklı türde bağlantı elemanı mevcuttur.
Ayarlanabilir güçlü gazlı yayların tıp ve laboratuvar, mobilya, otomotiv ve endüstriyel donanım sektörlerinde açma, kapama, yatırma ve sönümleme için yaygın kullanım alanı bulur. Bu yayları fazladan hesap yapmaya gerek kalmadan, tam ihtiyaca göre ayarlamak için uygulama sırasında gazı istenen seviyeye göre boşaltmak yeterlidir.
Sabit güçlü gazlı yaylar; erişim panoları, kapaklar motor kaputları ve ambar kapakları gibi alanlarda kullanılmaya uygundur. Gazlı Destekler bağımsız olduklarından harici güç gerektirmez.
Bu Gazlı Yay montaj destekleri, gazlı yayları kullanılacakları yerde sabitler.
Yaylı, basarak açılıp kapanan bu anahtarlar, parmak güvenli vidalı terminallerle 10amp @ 600VAC olarak sınıflandırılmıştır. Anahtarlar doğru takıldıklarında 4, 4x, 12, 13 ve IP65 standartlarını karşılar, yağ ve su geçirmez. UL/CSA/CE onaylı.
Sıkıştırmalı Yaylar çok kapsamlı uygulama alanlarına sahip, en yaygın yay türleridir. İtme ve sıkıştırma gücünün gerekli olduğu her tür uygulama için ideal. Sıkıştırmalı yaylar ya bir çubuğun üzerine ya da bir deliğin içine yerleştirilebilir.
Kilitlemeli Gazlı Yaylarımız, Güvenli Kilitli Gazlı Pistonlar ve Blocklift Kilitli Gazlı Pistonları içerir. Bu yaylar, hareket kontrolü ayarları, kilitli pozisyonda olduğunda bile konfor ve güvenlik gerektiren uygulamalar için idealdir. Tıp alanında, laboratuvarlarda, otomotiv endüstrisinde, ayrıca mobilya ve açma, kapama, eğilme veya sönümle bulunan endüstriyel ekipmanlarda yaygın olarak kullanılırlar.
Güvenlik yayları bir kapak içerir. Kritik kaldırma destek işlemlerinde ilave emniyetçubuklarına gerek bırakmazlar. Tam olarak açıldığnda tümüyle kilitlenerek fazla yük veya yanlış kullanım sonucu kullanıcının yaralanma riskini önler. Kilidi açmak ve güvenli bir kullanım sağlamak için kapak tam olarak bastırılmalıdır. Kendi başına çalışır, bakım gerektirmez ve çift olarak sunulur. Çubuk, çelikten, bağlantı elemanları da poliamid ve çelikten mamuldür.
Blocklift yaylar geleneksel gaz pistonları gibi işler ama ayrıca pistonun herhangi bir pozisyonda kapanmasını sağlayan özel dahili kapama valfi içerir. Bu kapanma mekanizması pistonun sadece piston çubuğunun ucunda bulunan gevşetme pimine bastırıldığında hareket etmesini mümkün kılar. Yaygın Blocklift uygulamaları arasında uçak, otobüs, tren ve diğer özel taşıma araçları koltuklarında yükseklik ve açı ayarlamaları vardır. Ayrıca, hastane yatakları, fizyoterapi masaları, tekerlekli sandalye ile masa yükselticilerinde kontrollü ayarlama için kullanılır. Karbon ve Paslanmaz Çelik olarak mevcuttur. Tek elle kullanılır.
Konik Biçimli Yaylar halka çapının yayın bir ucundan diğerine kısaldığı, böylelikle yayın neredeyse yekpare bir yüksekliğe varana kadar sıkışmasını sağlar. Yüksekliğin sınırlı olduğu ve standart bir sıkıştırmalı yayın sığamayacağı uygulamalar için idealdir.
Kalıp Yayları her türlü ağır gerilimli, ağır yük uygulamasına için kullanılabilen yüksek güçlü sıkıştırma yaylarıdır. Yüksek gerilme direncine sahip krom alaşımlı çelikten imal edilmiştir ve 230C sıcaklığa dayanabilir. Yük kapasitesine göre kolayca tanımlamak için renk kodları bulunur.
Torsiyon Yayları enerji biriktirip serbest bırakmak ya da kısa bir mesafede basınç korumak için idealdir. Sağ ve sol yönelimleri ve farklı ayak açıları mevcuttur. 302 Paslanmaz Çelikten mamul.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin