Menü Arama

Uzatma Yayı 12.7 mm 8.21 Nmm Carbon Steel

This extension spring is made from carbon steel with a length of 31.75 mm an outside diameter of 12.7 mm and 8.21 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Ürün kodu:

1217441

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
30 + 70,5502 TL
Standart paket: 30

Şunun katları halinde sipariş ver: 30

Toplam fiyat:

2.116,51 TL

30 x 70,5502 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin