Menü Arama

Uzatma Yayı 6.1 mm 0.25 Nmm Stainless Steel

This extension spring is made from stainless steel with a length of 76.2 mm an outside diameter of 6.1 mm and 0.25 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Ürün kodu:

1217500

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
30 + 77,8864 TL
Standart paket: 30

Şunun katları halinde sipariş ver: 30

Toplam fiyat:

2.336,59 TL

30 x 77,8864 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin