Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 49 | 252,4901 TL |
50 - 99 | 201,9917 TL |
100 - 199 | 189,3675 TL |
200 - 499 | 176,743 TL |
500 + | 164,1185 TL |
d1 | M4 |
---|---|
l1 | 6.0 |
h1 max | 3.3 |
w1 | 8.0 |
d2 max | 8.0 |
d3 ±0.05 | 4.5 |
Malzeme | 303 Stainless Steel |
Sürüş Tipi | Torx Tahrikli |
GTIP Numarası | 7318156290 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin