Sızdırmazlık vidaları tava başlı olarak üç seçenekte sunulur: Torx, Phillips veya Oluklu tahrikli. Torx tahrikli vidalar tam oturur ve aşağı yönlü daha az baskıyla tork gücünü yansıtır. Phillips tahrikli vidalar daha yüksek tork gücüne dayanabildiklerinden daha sıkı oturması gereken uygulamalarda ideal tercihtir. Ayrıca, sıkıca geçirilmesine rağmen kolay çıkarılır. Son olarak, oluklu tahrikli vidalar, Phillips ve Torx gibi diğer tahrik türlerine göre daha düşük tork kapasitesine sahiptir. Bu vidalar, baş ve eşleşen parça arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile daha güvenli tam sızdırmazlık sağlar. Korozyona karşı iyi direnç sunan ve biraz manyetik olan paslanmaz çelikten mamuldür.
Tava başlı sızdırmazlık vidaları O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlayarak hassas ekipmanlarda hasar riskini en az indirir. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.
Sızdırmazlık vidaları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0172, SRP0171, SRP0170
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 max | h1 max | d1 | l1 | Sürüş Tipi | d3 ±0.05 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 Stokta |
6.0
|
2.4
|
M3
|
20.0
|
Torx Tahrikli
|
3.6
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
2.4
|
M3
|
16.0
|
Philips Tahrikli
|
3.6
|
|||
| 203 Stokta |
12.0
|
4.6
|
M6
|
30.0
|
Philips Tahrikli
|
6.8
|
|||
| 175 Stokta |
10.0
|
3.7
|
M5
|
8.0
|
Philips Tahrikli
|
5.6
|
|||
| 83 Stokta |
16.0
|
6.0
|
M8
|
20.0
|
Philips Tahrikli
|
8.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
6.0
|
M8
|
12.0
|
Torx Tahrikli
|
8.5
|
|||
| 280 Stokta |
8.0
|
3.1
|
M4
|
12.0
|
Philips Tahrikli
|
4.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
3.3
|
M4
|
10.0
|
Torx Tahrikli
|
4.5
|
|||
| 35 Stokta |
8.0
|
3.3
|
M4
|
6.0
|
Torx Tahrikli
|
4.5
|
|||
| 57 Stokta |
16.0
|
6.0
|
M8
|
12.0
|
Philips Tahrikli
|
8.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
6.0
|
M8
|
20.0
|
Torx Tahrikli
|
8.5
|
|||
| 436 Stokta |
6.0
|
2.4
|
M3
|
12.0
|
Torx Tahrikli
|
3.6
|
|||
| 8837 Stokta |
8.0
|
3.3
|
M4
|
12.0
|
Torx Tahrikli
|
4.5
|
|||
| 499 Stokta |
12.0
|
4.6
|
M6
|
30.0
|
Torx Tahrikli
|
6.8
|
|||
| 579 Stokta |
10.0
|
3.7
|
M5
|
8.0
|
Torx Tahrikli
|
5.6
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
7.5
|
M10
|
40.0
|
Philips Tahrikli
|
10.6
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
3.7
|
M5
|
16.0
|
Torx Tahrikli
|
5.6
|
|||
| 73 Stokta |
12.0
|
4.6
|
M6
|
12.0
|
Torx Tahrikli
|
6.8
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
4.6
|
M6
|
16.0
|
Torx Tahrikli
|
6.8
|
|||
| 140 Stokta |
10.0
|
1.6
|
M5
|
20.0
|
Torx Tahrikli
|
5.6
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin