Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Plastik UNF Dişleri Easy Removal Plugs

 (4 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Ezeplug'lar

Stokta Üretimde

Kolay çekilir yaylı patentli Ezeplug tapalarımız, tapayı tek bir itmeyle kolayca yerine oturtan patentli bir hızlı oturma tasarımına sahiptir. Tapalar LDPE'den imal edilir ve 25 popüler diş ebadında ve kolay çıkarılabilmek için güçlü ve esnek bir ortadan ya da yandan çekme kulağına sahiptir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Ortadan Çekmeli Tapalar

Stokta Üretimde

Ortadan Çekmeli Tapalar, dişli ve dişsiz delikleri kolayca tapalar. Konik tasarımı sayesinde çeşitli iç çapları tapalamak için kullanılabilir. Sıkı ve güvenli oturarak açık boruya veya deliğe yabancı maddelerin girmesini önler ve hem dahili parçaları korur hem de üstün performans sağlar.

Dahili orta kulak parçası, yukarı doğru çekerek kolayca takıp çıkarmak için tasarlanmıştır. Depolama ve nakliye sırasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.

Çeşitli uygulamalarda kullanılır.

  • Konik tasarımı sayesinde birçok iç çapa uygundur.
  • Dahili orta kulak parçası, elle veya bir aletle kolayca takıp çıkarmak için tasarlanmıştır.
  • Makine ekipmanlarındaki elektrik kabloları ve kontrol panelleri gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: EVA, PE-LD, TPR
Renk: Yellow, Black, Orange, Red
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı:

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yaylı Tapalar

Stokta Üretimde

Yaylı Tapalar, bileşenlere takıp çıkarmayı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Parçayı kir, toz ve partikül girişine karşı korur.

Kolayca takılıp çıkarılır. Bir kez yerine oturtulduktan sonra tek bir döndürme hareketiyle güvenli ve sıkı bir şekilde yerleşir. Tepedeki merkezi kulak, sıkıştırırken veya çıkarırken sıkı kavrama sağlar.Bu ürünler Metrik, BSP, UNF ve JIC dişli hidrolik bağlantı elemanları için uygundur.

Parçalar çeşitli diş boyutlarına ve stillerine uygundur.

  • Kolayca takılıp çıkarılır. Bir kez yerine oturtulduktan sonra tek bir döndürme hareketiyle güvenli ve sıkı bir şekilde yerleşir.
  • Tepedeki merkezi kulak, sıkıştırırken veya çıkarırken sıkı kavrama sağlar.
  • Metrik, BSP ve UNF dişler için uygundur.
Malzeme: PE-LD, LDPE
Renk: Red, Yellow, Blue, Black
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı:

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Çekmeli Maskeleme Tapaları

Stokta Üretimde

Çekmeli Maskeleme Tapaları dişli veya boydan boya delikleri maskelemek için idealdir. Çekme kulağı tapanın deliğe kolay itilmesini sağlar, deliğin çok sıkı olduğu hallerde tapanın çekilmesinde çok yararlı olur. Malzeme maskelenecek boyutlarda ufak değişikliklere izin verecek esnekliktedir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)