Menü Arama

Ortadan Çekmeli Tapalar

Stokta

Ortadan Çekmeli Tapalar, dişli ve dişsiz delikleri kolayca tapalar. Konik tasarımı sayesinde çeşitli iç çapları tapalamak için kullanılabilir. Sıkı ve güvenli oturarak açık boruya veya deliğe yabancı maddelerin girmesini önler ve hem dahili parçaları korur hem de üstün performans sağlar.

Dahili orta kulak parçası, yukarı doğru çekerek kolayca takıp çıkarmak için tasarlanmıştır. Depolama ve nakliye sırasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.

Çeşitli uygulamalarda kullanılır.

  • Konik tasarımı sayesinde birçok iç çapa uygundur.
  • Dahili orta kulak parçası, elle veya bir aletle kolayca takıp çıkarmak için tasarlanmıştır.
  • Makine ekipmanlarındaki elektrik kabloları ve kontrol panelleri gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Sarı, Orange, Kırmızı Seri Kodu: SR1174, SR1068

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
62 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu H D d2 Malzeme d1 Tip Satın Al
136000 Stokta
11.9 mm
19.0 mm
16.0 mm
LDPE
14.2 mm
247680 Stokta
19.8 mm
38.1 mm
33.2 mm
LDPE
32.8 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.1 mm
41.2 mm
37.2 mm
LDPE
33.3 mm
1
1056000 Stokta
19.1 mm
34.0 mm
29.1 mm
LDPE
26.1 mm
1
660000 Stokta
13.5 mm
20.6 mm
17.0 mm
LDPE
14.7 mm
1
31960 Stokta
12.0 mm
47.6 mm
32.0 mm
LDPE - PIR
29.5 mm
88095 Stokta
10.0 mm
32.0 mm
18.0 mm
LDPE
15.5 mm
380000 Stokta
18.3 mm
48.4 mm
44.1 mm
LDPE
41.0 mm
1
561600 Stokta
9.5 mm
15.9 mm
11.8 mm
LDPE
10.2 mm
1
45000 Stokta
25.4 mm
54.9 mm
49.2 mm
LDPE
45.9 mm
1
45000 Stokta
19.8 mm
31.8 mm
27.7 mm
LDPE
24.6 mm
1
382317 Stokta
9.5 mm
20.3 mm
7.0 mm
LDPE - PIR
5.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
24.8 mm
11.5 mm
LDPE
9.5 mm
564978 Stokta
10.0 mm
28.4 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
12.5 mm
83790 Stokta
9.5 mm
23.2 mm
10.0 mm
LDPE
8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
23.3 mm
9.5 mm
LDPE
7.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
27.5 mm
13.5 mm
LDPE - PIR
11.5 mm
64000 Stokta
9.5 mm
21.1 mm
8.0 mm
LDPE - PIR
6.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
26.5 mm
12.5 mm
LDPE
10.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
11.1 mm
7.7 mm
LDPE - PIR
6.2 mm
  • / 4
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 22.9 mm 14.2 mm LDPE Kırmızı

110034


Stok Seviyeleri
136000 Stokta
Özellikler
  • D
    19.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.0 mm
  • H
    11.9 mm
  • Diş Boyutu
    5/8 in; 3/8 in; M16
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 25.4 mm 32.8 mm LDPE Orange

CP-47


Stok Seviyeleri
247680 Stokta
Özellikler
  • D
    38.1 mm
  • d1
    32.8 mm
  • d2
    33.2 mm
  • H
    19.8 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 25.4 mm 33.3 mm LDPE Orange

CP-49


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    41.2 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 25.4 mm 26.1 mm LDPE Orange

CP-40


Stok Seviyeleri
1056000 Stokta
Özellikler
  • D
    34.0 mm
  • d1
    26.1 mm
  • d2
    29.1 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 19.1 mm 14.7 mm LDPE Orange

CP-18


Stok Seviyeleri
660000 Stokta
Özellikler
  • D
    20.6 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 29.5 mm LDPE - PIR Sarı

498735


Stok Seviyeleri
31960 Stokta
Özellikler
  • D
    47.6 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 15.5 mm LDPE Sarı

498727


Stok Seviyeleri
88095 Stokta
Özellikler
  • D
    32.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 28.6 mm 41.0 mm LDPE Orange

CP-56


Stok Seviyeleri
380000 Stokta
Özellikler
  • D
    48.4 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.1 mm
  • H
    18.3 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 19.1 mm 10.2 mm LDPE Orange

CP-10


Stok Seviyeleri
561600 Stokta
Özellikler
  • D
    15.9 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    11.8 mm
  • H
    9.5 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 31.8 mm 45.9 mm LDPE Orange

CP-57


Stok Seviyeleri
45000 Stokta
Özellikler
  • D
    54.9 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    49.2 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 26.2 mm 24.6 mm LDPE Orange

CP-37


Stok Seviyeleri
45000 Stokta
Özellikler
  • D
    31.8 mm
  • d1
    24.6 mm
  • d2
    27.7 mm
  • H
    19.8 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 5.0 mm LDPE - PIR Sarı

498716


Stok Seviyeleri
382317 Stokta
Özellikler
  • D
    20.3 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • GTIP Numarası
    3923509000
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 9.5 mm LDPE Sarı

498720


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    24.8 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • GTIP Numarası
    3923509000
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 12.5 mm LDPE - PIR Sarı

498723


Stok Seviyeleri
564978 Stokta
Özellikler
  • D
    28.4 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 8.0 mm LDPE Sarı

498719


Stok Seviyeleri
83790 Stokta
Özellikler
  • D
    23.2 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • GTIP Numarası
    3923509000
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 7.0 mm LDPE Sarı

498718


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    23.3 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 11.5 mm LDPE - PIR Sarı

498722


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    27.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • GTIP Numarası
    3923509000
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 6.0 mm LDPE - PIR Sarı

498717


Stok Seviyeleri
64000 Stokta
Özellikler
  • D
    21.1 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 10.5 mm LDPE Sarı

498721


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    26.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • GTIP Numarası
    3923509000
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 20.5 mm 6.2 mm LDPE - PIR Kırmızı

110029


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    11.1 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.7 mm
  • H
    9.5 mm
  • Diş Boyutu
    5/16 in; M8