Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(14 Ürün grupları)
Havalandırma Tapaları soğutma vantilatörleri, hareketli aksam ve ısı yayıcı parçalar için havalandırma erişimi sağlar
Kablo Oluğu yelpazemiz en ödünsüz kalite standartlarına göre geliştirilip test edilmiş olup, dünya çapında kalite uyum ve onay belgesiyle ödüllendirilmiştir. Yelpaze, plastik kanal sistem ve aksesuarlarını destekler Plastik kanal son derecede esnektir ve yüksek bir yorulma süresine sahiptir. Darbeye yüksek direnci ezildiğinde yeniden toparlanma kapasitesini pekiştirir. Bu tür kanallar için tipik uygulamalar arasında genel fabrika kablolaması ve makinelere bağlantı yer alır. Gereksinimlerinize bağlı olarak farklı malzemelerde mevcuttur.
Kablo Rakorları bir kablonun bir mahfazaya girmesine izin verir. Seri; diş ebadı, renk ve montaj dişi uzunluğundaki farklılıklarla uygulama ihtiyaçlarınıza cevap verecek bir dizi Kablo Rakorunu destekler Kilit somunu ve sızdırmazlık pulu ayrıca mevcuttur.
Kablo Rakorları bir kablonun bir mahfazaya girmesine izin verir. Seri; diş ebadı, renk ve montaj dişi uzunluğundaki farklılıklarla uygulama ihtiyaçlarınıza cevap verecek bir dizi Kablo Rakorunu destekler Kilit somunları ve sızdırmazlık pulları ayrıca mevcuttur.
Kaldır ve Çevir Baskılı Kilit, titreşimli ortamlarda daha iyi sızdırmazlık gerektiren dolaplar için idealdir. Bu kilitler 5 mm baskı sağlayarak ses izolasyonunu artırır. Bu ürünler için açıklık 16,5x13,7 mm'dir.
Kaldır ve Çevir Milli Sürgüler (Kilitler) pratik kaldır-çevir hareketiyle bastırarak çalışır. Köşebent veya yaylı geçme tespitle kolayca kurulur.
Bu sürgüler, kullanılmadığında katlanan düşük profilli tutamak içerir. Pratik tutuş ayarı ek kullanım rahatlığı sağlar. Bu ürünler benzersiz birçok özellik içeren farklı stil seçeneklerde mevcuttur. Kaldır ve Çevir Milli Sürgüler birçok kapalı ve açık mekan uygulamasında kullanılabilir. Elektrik panoları, makine kapakları, demir yolu ve inşaat ekipmanları ve daha birçoğu buna dahildir.
Bu ürün grubunda bulunan stiller, 5 mm Baskılı Kilitler ile itme düğmeli ve tamamen metal seçeneklerde yay yüklemeli, darbeli Döner Kollar olarak sunulur. Bastırmalı Sürgüler titreşimli koşullarda performansı artırırken Üç Noktalı Çubuk Sürgüler, dahili dişli haznesiyle farklı noktalarda sürgüleme sağlar.
Özellikler
Bu kanal bağlantı elemanları plastik ve metal seçenekleriyle sunulur. Dışı dişli, gövde ve kovandan oluşan iki parçalı bağlantı elemanından oluşur. Sabit Dış Dişli Bağlantı Elemanı ile Döner Dış Dişli Bağlantı Elemanı seçenekleri de mevcuttur.
Kulplu Milli Sürgüler L-biçimli bir kulba sahiptir. Genellikle elektrik panoları ve makine kapakları gibi uygulamalarda kullanılır.
Naylon, Poliamit, Paslanmaz Çelik ve Pres Döküm Çinko Alaşım gibi malzemelerde mevcuttur. Ürün grubumuz ayrıca toz kaplama, mat, krom kaplama ve parlak krom gibi birçok görsel açıdan hoşa gidecek son kata da sahiptir.
Seçeceğiniz kilitli ve kilitsiz seçeneklerle uygulamanız için bir çözüm bulacağınızdan emin olabilirsiniz.
Kulplu Milli Sürgüler T-biçimli bir kulba sahiptir. Yaygın olarak kullanılan dolap ve mobilya uygulamalarıdır.
Milli sürgüler sıkıştırma IP/NEMA performansı gereken durumlarda daha güvenli sızdırmazlık sağlar. Ayrıca, ses ve titreşime karşı da daha iyi izolasyon sunar.
Seçeceğiniz kilitli ve kilitsiz seçeneklerle uygulamanız için bir çözüm bulacağınızdan emin olabilirsiniz.
Kanat Topuzlu Silindirli Kilitler, çeyrek tur dönüşle çalışan bir döner mille (kastanyola) pano ve kapılarınıza erişim kilitleyip emniyete almak için tasarlanmıştır. Mil, arka tarafta çerçeve veya tutucuyu geçerek emniyete alınır. Sol veya sağ el uygulamaları mevcuttur.
Bu ürün grubu çeşitli ve zarif görünümlü malzemelerde sunulur. Silindirli Kilitler, kilitsizdir.
Milli Sürgüler, arka tarafta kasnağa veya dile geçip döner mille kilitlenerek pano ve kapılarınızı güvene almak üzere tasarlanmıştır.
Bu kilitler, alet kullanmadan hızlı ve kolay takılır. Yaygın kalınlıkta kapılara takılabilir ve hafif erişim uygulamaları için idealdir.
Bu ürünler farklı Kilit Türleriyle sunulur: Master Anahtar, Aynı Anahtarlı ve Farklı Anahtarlı.
Vidalı Halkalar pano veya Baskılı Devre Kartlarının hızlı ve güvenli tespitini sağlar. Standart, Katlanabilir Ayak ve Sızdırmaz olarak üç türde mevcuttur.
Çeyrek Tur Pano Bağlantıları yuvalara oturur ve saplamayı 90 derece kadar çevirerek takılır. Bu sürece 'çeyrek tur döndürme' denir. Bağlantı elemanı öngörülebilir tespit kuvveti sağlar ve kilitli pozisyonda kazayla açılmaya karşı bir kontrol mekanizması sağlar. Hızlı ve aynı zamanda güvenli kurulan bir çözüm. Bu hızlı bağlantı elemanları kalıcı bir montaj çözümü sunar. Hızla değiştirilmesi gereken emniyet panelleri ve aksamı için ideal seçimdir.
Takıp çıkarılması:Düz uçlu bir tornavida ya da bozuk para ile bağlantı elemanını çeyrek tur döndürün. Böylece, alt pano serbest kalırken panodaki bağlantı elemanı kalır. Alternatif olarak, çekiç kullanarak pistonu halkaya geçirip iki panoyu birbirine tutturun.
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanları çeşitlerimiz Asetal Kopolimer, Asetal RMS-14, Polioksimetilen (POM), Nylon 6/6 ve Poliamid malzemelerinde mevcuttur.
Bu Çeyrek Tur Kilit titreşim yapmaz ve sol veya sağ yöne kullanılabilir. Kilit, ancak raybanın anahtar içinde itilip çevrilmesiyle açılır. Bu Çeyrek Tur Sürgü çeşitleri birçok uygulamaya uyacak şekilde farklı kaplama ve rayba seçimleriyle sunulur ve 16,5 x 19,0 mm açıklıkta kullanılır.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin