Menü Arama

Çeyrek Tur Kilit

Stokta

This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used  16.5 x 19.0 mm cut out.

Series Code :SR5007

Seri Kodu: SR5007

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
253 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Montaj Yönelimi Malzeme Bitir Anahtar Tipi Kavrama Aralığı Satın Al
2760 Stokta
Nylon
30 Stokta
Nylon
25 Stokta
304 Stainless Steel
3 mm Çift Uçlu Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon
1026 Stokta
Nylon
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon
7539 Stokta
Nylon
46 Stokta
Nylon
540 Stokta
Nylon
35500 Stokta
Nylon
400 Stokta
Nylon
4698 Stokta
Nylon
6536 Stokta
Nylon
280 Stokta
8 mm Kare Anahtar
49 Stokta
8 mm Üçgen Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3 mm Çift Uçlu Anahtar
416 Stokta
8 mm Üçgen Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon
  • / 13
Çeyrek Tur Kilit Siyah

497582


Stok Seviyeleri
2760 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    40.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Çeyrek Tur Kilit Siyah

497583


Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    40.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çeyrek Tur Kilit 18.5 mm 3 mm Çift Uçlu Anahtar 304 Stainless Steel

060401330E


Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    304 Stainless Steel
  • Malzeme
    304 Stainless Steel
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • GTIP Numarası
    7907000090
Çeyrek Tur Kilit 8.0 mm Square 18.5 mm Nylon

060202893E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    25.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çeyrek Tur Kilit 8.0 mm Square 22.5 mm Nylon

060202892E


Stok Seviyeleri
1026 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çeyrek Tur Kilit Slotted 22.5 mm Nylon

060204292E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çeyrek Tur Kilit Slotted 24.5 mm Nylon

060204291E


Stok Seviyeleri
7539 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    35.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çeyrek Tur Kilit Slotted 18.5 mm Nylon

060204293E


Stok Seviyeleri
46 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    25.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çeyrek Tur Kilit 8.0 mm Square 24.5 mm Nylon

060202891E


Stok Seviyeleri
540 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    35.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çeyrek Tur Kilit 5.0 mm Double Bit 24.5 mm Nylon

060201591E


Stok Seviyeleri
35500 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    35.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çeyrek Tur Kilit 8.0 mm Square 18.5 mm Nylon

060202890E


Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    35.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çeyrek Tur Kilit 5.0 mm Double Bit 18.5 mm Nylon

060201593E


Stok Seviyeleri
4698 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    25.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çeyrek Tur Kilit 8.0 mm Triangle 24.5 mm Nylon

060203891E


Stok Seviyeleri
6536 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    35.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Quarter Turn Lock 14.5 mm 8.0 mm Square Key Nylon

060202838E


Stok Seviyeleri
280 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • GTIP Numarası
    3926909790
Quarter Turn Lock 8.5 mm 8.0 mm Triangle Key Nylon

060203860E


Stok Seviyeleri
49 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • GTIP Numarası
    3926909790
Quarter Turn Lock

060204230E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Quarter Turn Lock 14.5 mm 3.0 mm Double Bit Key Nylon

060201338E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • GTIP Numarası
    3926909790
Quarter Turn Lock 26.5 mm 8.0 mm Triangle Key Nylon

060203836E


Stok Seviyeleri
416 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • GTIP Numarası
    3926909790
Quarter Turn Lock

060204238E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çeyrek Tur Kilit 8.0 mm Triangle 22.5 mm Nylon

060203892E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790