Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(17 Ürün grupları)
Açılı Kare Eklentiler kolay takılır, uzun ömürlü ve dayanıklı bir parçalardır. Boru uçları veya düzensiz yüzeyler ve yüzeyle açılı şekilde birleşen borular için kusursuzdur
Dikdörtgen Eklentiler ve Kızaklar, sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüpler için idealdir. Tüpün ucuna geçirildiğinde düzgün ve tertipli bir uygulama görünümü verir.
Yivli model, kolay geçirilip tam oturur. Bu eklentiler yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin boru ve tüpün iç kısımlarına girmesini önler.
Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar. Kapsamlı ürün grubumuz, farklı boyut ve renk seçenekleriyle mevcuttur.
İtmeli Eğim Kızakları mobilyalarda ve diğer ürünlerde kullanılan yaylı eklentiye sahip döner kızaklardır. Eklenti ve Kızak, uygulamayı kolaylaştırmak için tek parça halinde sunulur. Kızaklar temiz bir görüntü için boru ucu kapağına sahiptir ve bir eğim hareketi oluşturmak için bilye ve soketli mafsala sahiptir. Ürün grubu, çeşitli uygulamalara uygun bir taban seçeneği sunar.
Dikdörtgen Eklenti ve Kızaklar, ideal olarak hafif dikdörtgen tüp ve boru uygulamaları için uygundur. Boru ucuna takıldığında, bitmiş uygulamaya temiz ve düzenli bir görünüm sağlar.
Yivli tasarım sayesinde kolay takılır ve tam oturur. Yüzey koruması sağlayan bu eklentiler, boru veya tüpün için kısmına kir ve diğer kirleticilerin girmesini önler.
Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.
Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.
Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.
Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.
Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.
Kubbeli Kare Eklentiler kare tüp ve kutu bölümlerini kapatıp korumak için kullanılır. Yüksek kaliteli boru tipi ürünlere çekici ve profesyonel bir görüntü kazandırır, kir, toz ve diğer döküntülerden korur. İskemle ayağı eklentileri ve boru kapağı olarak kullanılabilen bu menteşeler özellikle inşaat ve mobilya imalat sektöründe yaygındır. Hızlı ve kolaydır.
Oval Eklentiler ve Kızaklar, oval tüplerin uçlarında üstün kaliteli ve zarif bir görünüm vermek için idealdir. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.
Bu eklentiler, sandalye ve masa ayakları gibi oval tüplerin uçlarına takılır. En yaygın boyut ve ölçülerde mevcuttur.
Ürünlerimiz, kolay takılıp çıkarılabilen ve güvenle yerleştirilen birkaç seçenek sunar. Yivli seçenekler kolay girer ve tam oturur. Uzun ömürlü ve sağlam parçalarla, bir sonraki projenizde size uygun bir eklenti bulacaksınız.
Standart Boy Boru Kapakları, yüksek kaliteli kaplama içeren düşük maliyetli koruyucu kapaklardır.
Kalıplı kapaklar dişli ve dişsiz boru uçlarının dış çapına tutunacak şekilde tasarlanmış olup depolama ve taşıma sırasında yabancı maddelerin girişini önler.
Kapak tasarımı, sıkıca oturmasını sağlayan dahili yivlere sahiptir. Ayrıca, biriken hava basıncın boşaltılmasını sağlayan hava deliği içeren kapaklarla gelir. ANSI ve DIN standartlarına uygundur.
Teflon Kızaklar vidayla takılarak montaj yüzeyinde sağlam bir tutuş sağlar. 4,5 mm çapındaki delik sayesinde vida, pula zarar gelmeden girer. Çelik pul, azami kayma sağlamak için PTFE kaplanmıştır.
Yumuşak Tırtıllı Kapaklar boyama, montaj ya da nakliye sırasında metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yoludur. Tırtıllı bir dış yapısı vardır ve daha iyi tutuş ve sıkı oturma sağlayan yumuşak ve dayanıklı TPE malzemeden mamuldür. Boru uçlarını hasara karşı korur, kir ve döküntülerin girmesini önler.
Hızlı ve kolay takılıp sökülür. -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.
Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
Yuvarlak Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve yuvarlak şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.
Farklı tür ve stillerde mevcuttur:
Boru uçları ve bağlantı boruları için hızlı geçmeli eklentiler olarak yuvarlak dişli eklentiler mevcuttur. Güvenli vida sabitlemesi için dişlidirler. Bu dişli eklentiler, çok çeşitli mobilya ve ekipman bileşenleri için sağlam ve güvenli bir montaj noktası sağlar.
Genellikle imalat, ambalaj ve inşaat sektörlerinde kullanılır.
Yuvarlak Eklentiler, boru ürünlerinin uçlarını tamamlayarak zarif bir görünüm kazandırmak için kullanılır.
Temel Çelikten mamul Yuvarlak Eklentiler ve Kızaklar Ayarlanabİlİr Ayaklar, eğim rayları, tekerlekler ve halı kaplı zeminlerde kullanmak için idealdir. İtmeli montaja hazırdır, sabit ya da mafsallı modelleri mevcuttur. Pürüzsüz ve tekrarlanabilir ayar için metal dişe sahiptir ve yekpare uygulama için yaylı eklentiye sahip döner kaydırma çubuğuna sahiptir.
Yuvarlak Eklentiler, boru ürünlerinin uçlarını tamamlayarak zarif bir görünüm kazandırmak için kullanılır.
Yük Taşıyıcı Yuvarlak Kızaklar, koruma tapası veya kızak olarak kullanılabilir. Çıkıntılı kapak sayesinde kolayca takılır ve güvenli bir şekilde oturur.
Orta ve ağır hizmet tipi uygulamalarda boru ucunu koruyup sonlandırmak için idealdir. Bu raylar mobilya, ev aletleri ve daha fazlası için pürüzsüz ve dayanıklı bir taban sunar.
Zeminleri, ağır veya keskin nesnelerin neden olduğu çizilmelere, sürtünmelere ve diğer hasarlara karşı korurlar.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin