Menü Arama

Yuvarlak Boru Eklentileri

Stokta

Yuvarlak Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve yuvarlak şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.

Farklı tür ve stillerde mevcuttur:

  • Hafif Yuvarlak Eklentiler, kolay takılır ve yüksek kaliteli bir görünümdedir. Emperyal grubu düz şaft, metrik grubu ise yivli şafta sahiptir.
  • Düşük yoğunluklu polietilenden mamul boru ucu eklentileri, tırtıllı tasarımı sayesinde sıkı oturur ve keskin boru uçlarına karşı korur.
  • Standart yuvarlak eklentiler oluklu yapılarıyla kolayca takılıp güvenle oturur ve keskin kenarları gizler.
  • Yuvarlak, kubbeli eklentiler, yüksek kaliteli boru parçalarına zarif bir görünüm katar.

Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.
  • Zarif bir görünüm sunmanın yanı sıra boru, çubuk ve direklerin ucunu korur.
  • İtilerek takılan eklentiler, azami tutuş için yivli veya sorunsuz uygulama için düz mafsallı olarak tasarlanmıştır.
  • Mobilya, inşaat, otomotiv ve endüstriyel gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Orange, Sarı, Kırmızı, Brown, Mavi, Yeşil, Mid Grey Seri Kodu: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
549 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D H h Malzeme Azami Et Kalınlığı Minimum Wall Thickness Tip Satın Al
32300 Stokta
28.0 mm
12.4 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
76.2 mm
22.0 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
72000 Stokta
16.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
27000 Stokta
18.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
63.5 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
186 Stokta
12.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
16000 Stokta
42.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
37.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
13775 Stokta
76.2 mm
22.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
42750 Stokta
12.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
19200 Stokta
35.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
65.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
47600 Stokta
27.0 mm
12.4 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
13300 Stokta
22.2 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
4
12960 Stokta
47.6 mm
15.5 mm
LDPE - PIR
1.5 mm
1.0 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
9500 Stokta
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
  • / 28
Round Tube Insert 28.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

111121


Stok Seviyeleri
32300 Stokta
Özellikler
  • D
    28.0 mm
  • H
    12.4 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
  • Renk
    Gri
Round Tube Insert 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm Grey PE

111131


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    4.0 mm
  • Renk
    Gri
Round Tube Insert 16.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

111135


Stok Seviyeleri
72000 Stokta
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    2.0 mm
  • Renk
    Gri
Round Tube Insert 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

111127


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    40.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
  • Renk
    Gri
Yuvarlak Boru Eklentileri 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Beyaz

111567


Stok Seviyeleri
27000 Stokta
Özellikler
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    2.0 mm
  • Renk
    Beyaz
Yuvarlak Boru Eklentileri 63.5 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Beyaz

111576


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    63.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    20.0 mm
  • Renk
    Beyaz
Round Tube Insert 12.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

111642


Stok Seviyeleri
186 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    2.0 mm
  • Renk
    Gri
Round Tube Insert 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

111648


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
  • Renk
    Gri
Round Tube Insert 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Grey PE

111722


Stok Seviyeleri
16000 Stokta
Özellikler
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
  • Renk
    Gri
Yuvarlak Boru Eklentileri 37.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Gri

111186


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    37.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
  • Renk
    Gri
Round Tube Insert 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm Grey PE

111192


Stok Seviyeleri
13775 Stokta
Özellikler
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    4.0 mm
  • Renk
    Gri
Yuvarlak Boru Eklentileri 60.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Gri

111190


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    60.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
  • Renk
    Gri
Yuvarlak Boru Eklentileri 12.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Beyaz

111566


Stok Seviyeleri
42750 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    2.0 mm
  • Renk
    Beyaz
Yuvarlak Boru Eklentileri 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Beyaz

111568


Stok Seviyeleri
19200 Stokta
Özellikler
  • D
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
  • Renk
    Beyaz
Yuvarlak Boru Eklentileri 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Beyaz

111575


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    65.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
  • Renk
    Beyaz
Round Tube Insert 27.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

111181


Stok Seviyeleri
47600 Stokta
Özellikler
  • D
    27.0 mm
  • H
    12.4 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
  • Renk
    Gri
Round Yuvarlak Boru Eklentileri 22.2 mm 16 Siyah LDPE - PIR

10755


Stok Seviyeleri
13300 Stokta
Özellikler
  • D
    22.2 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    16.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Polished
  • Malzeme
    LDPE - PIR
Yuvarlak Boru Eklentileri 47.6 mm 1.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR Orange

110798


Stok Seviyeleri
12960 Stokta
Özellikler
  • D
    47.6 mm
  • H
    15.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    1.5 mm
  • Renk
    Orange
Yuvarlak Boru Eklentileri 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Black

111036


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    2.0 mm
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Boru Eklentileri Mid Grey LDPE - PIR

111687


Stok Seviyeleri
9500 Stokta
Özellikler
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
  • Renk
    Mid Grey