Menu Vyhledávání

Adaptéry pro vícebodové zamykání

Skladem

Adaptéry pro vícebodové zamykání se používají pro montáž zámků s jazýčkem. Jsou vhodné pro použití s většinou standardních profilů jazýčků. Při použití se zámkem s výklopnou rukojetí a táhel mají umožňuje vícebodové zamykání.

Adaptér pro vícebodové zamykání má tříbodový zajišťovací adaptér, který umožňuje vícebodové zamykání.

  • Montáž pomocí šroubu M5
  • Materiál: ocel
  • Povrch: pozinkovaný


Produktová řada: SR5533

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
1 výsledek
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Koupit
21,4369 Kč - 30,0117 Kč 210 Skladem
Adaptér pro vícebodové zamykání 48.0 mm 24.5 mm ocel pozinkovaná

10097113

Cenové rozmezí
30,0117 Kč - 21,4369 Kč

Skladové zásoby
210 Skladem
Parametry
  • Délka šroubu
    14.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Celková délka
    48.0 mm
  • Celková šířka
    24.5 mm