Menu Vyhledávání

Body gelové – oboustranně lepicí podložky

Skladem

These hot melt Adhesive Glue Dots are pressure sensitive double sided adhesive dots designed to enable rapid bonding and secure connection.There are three kinds of bonds available in this range of Glue dots: vertical hold, removable, and permanent. Unlike traditional liquids, their instant adherence allows for quick and effective assembly or attachment of materials without the need for extra support or clamps.They are ideal for manufacturing, industrial applications, packing, bindery, printing, and product assembly.

  • It is FDA approved.
  • It is packed in handy dispensers.
  • It can either provide vertical, removable or permanent bonding.
Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 9
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Odnímatelnost Celkový průměr Koupit
764,3492 Kč - 872,3293 Kč 7 Skladem
Odnímatelné provedení
846,1602 Kč - 1 031,8865 Kč 1 Skladem
Odnímatelné provedení
817,7648 Kč - 936,3446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
vertikální uchycení
817,7648 Kč - 936,3446 Kč 9 Skladem
Odnímatelné provedení
764,3492 Kč - 872,3293 Kč 4 Skladem
permanentní
764,3492 Kč - 872,3293 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
vertikální uchycení
767,0925 Kč - 872,3293 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
permanentní
764,3492 Kč - 872,3293 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
vertikální uchycení
817,7648 Kč - 936,3446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
permanentní
Body samolepicí - gelové 5.0 mm 1.0 mm Odnímatelné provedení

10390474

Cenové rozmezí
872,3293 Kč - 764,3492 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Způsob montáže
    ruční válečky
  • Odnímatelnost
    Odnímatelné provedení
  • Množství v roli
    2000 Pieces
  • Celní nomenklatura
    3919108025
  • Viskozita
    průsvitná
Body samolepicí - gelové 10.0 mm 1.0 mm Odnímatelné provedení

10390504

Cenové rozmezí
1 031,8865 Kč - 846,1602 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Způsob montáže
    ruční válečky
  • Odnímatelnost
    Odnímatelné provedení
  • Množství v roli
    2000 Pieces
  • Celní nomenklatura
    3919108025
  • Viskozita
    průsvitná
Body samolepicí - gelové 16.0 mm 1.0 mm vertikální uchycení

10394014

Cenové rozmezí
936,3446 Kč - 817,7648 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Způsob montáže
    ruční válečky
  • Odnímatelnost
    vertikální uchycení
  • Množství v roli
    2000 Pieces
  • Celní nomenklatura
    3919108025
  • Viskozita
    průsvitná
Body samolepicí - gelové 16.0 mm 1.0 mm Odnímatelné provedení

10393994

Cenové rozmezí
936,3446 Kč - 817,7648 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Způsob montáže
    ruční válečky
  • Odnímatelnost
    Odnímatelné provedení
  • Množství v roli
    2000 Pieces
  • Celní nomenklatura
    3919108025
  • Viskozita
    průsvitná
Body samolepicí - gelové 5.0 mm 1.0 mm permanentní

10390481

Cenové rozmezí
872,3293 Kč - 764,3492 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Způsob montáže
    ruční válečky
  • Odnímatelnost
    permanentní
  • Množství v roli
    2000 Pieces
  • Celní nomenklatura
    3919108025
  • Viskozita
    průsvitná
Body samolepicí - gelové 5.0 mm 1.0 mm vertikální uchycení

10390498

Cenové rozmezí
872,3293 Kč - 764,3492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Způsob montáže
    ruční válečky
  • Odnímatelnost
    vertikální uchycení
  • Množství v roli
    2000 Pieces
  • Celní nomenklatura
    3919108025
  • Viskozita
    průsvitná
Body samolepicí - gelové 10.0 mm 1.0 mm permanentní

10390511

Cenové rozmezí
872,3293 Kč - 767,0925 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Způsob montáže
    ruční válečky
  • Odnímatelnost
    permanentní
  • Množství v roli
    2000 Pieces
  • Celní nomenklatura
    3919108025
  • Viskozita
    průsvitná
Body samolepicí - gelové 10.0 mm 1.0 mm vertikální uchycení

10390528

Cenové rozmezí
872,3293 Kč - 764,3492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Způsob montáže
    ruční válečky
  • Odnímatelnost
    vertikální uchycení
  • Množství v roli
    2000 Pieces
  • Celní nomenklatura
    3919108025
  • Viskozita
    průsvitná
Body samolepicí - gelové 16.0 mm 1.0 mm permanentní

10394007

Cenové rozmezí
936,3446 Kč - 817,7648 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Způsob montáže
    ruční válečky
  • Odnímatelnost
    permanentní
  • Množství v roli
    2000 Pieces
  • Celní nomenklatura
    3919108025
  • Viskozita
    průsvitná