20146634
20146634
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 155,6007 Kč |
10 - 19 | 1 040,0647 Kč |
20 - 49 | 982,2967 Kč |
50 - 99 | 924,5287 Kč |
100 + | 866,7607 Kč |
Velikost závitu | TR12 x 3 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
Stoupání závitu | 3.0 |
Směr stoupání závitu | Levé |
Kontaktní povrch | 400.0 |
d2 tol. H9 | 28.0 |
d4 | 38.0 |
d5 tol. H9 | 6.0 |
l1 | 35.0 |
l2 | 12.0 |
Hmotnost (kg) | 0.266 |
Materiál | Bronz |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.