20146733
20146733
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 381,618 Kč |
10 - 19 | 1 243,4562 Kč |
20 - 49 | 1 174,3753 Kč |
50 - 99 | 1 105,2944 Kč |
100 + | 1 036,2135 Kč |
Velikost závitu | TR18 x 8 |
---|---|
Počet závitů | 2.0 |
Stoupání závitu | 8.0 |
Směr stoupání závitu | pravé |
Kontaktní povrch | 610.0 |
d2 tol. H9 | 28.0 |
d4 | 38.0 |
d5 tol. H9 | 6.0 |
l1 | 35.0 |
l2 | 12.0 |
Hmotnost (kg) | 0.228 |
Materiál | Bronz |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.