20146900
20146900
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 2 713,6518 Kč |
10 - 19 | 2 442,3829 Kč |
20 + | 2 306,6281 Kč |
Velikost závitu | TR30 x 6 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
Stoupání závitu | 6.0 |
Směr stoupání závitu | Levé |
Kontaktní povrch | 1370.0 |
d2 tol. H9 | 38.0 |
d4 | 50.0 |
d5 tol. H9 | 7.0 |
l1 | 46.0 |
l2 | 14.0 |
Hmotnost (kg) | 0.408 |
Materiál | Bronz |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.