20146917
20146917
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 2 791,3979 Kč |
10 - 19 | 2 512,1859 Kč |
20 + | 2 372,5799 Kč |
Velikost závitu | TR32 x 12 |
---|---|
Počet závitů | 2.0 |
Stoupání závitu | 12.0 |
Směr stoupání závitu | pravé |
Kontaktní povrch | 1710.0 |
d2 tol. H9 | 45.0 |
d4 | 58.0 |
d5 tol. H9 | 7.0 |
l1 | 54.0 |
l2 | 16.0 |
Hmotnost (kg) | 0.706 |
Materiál | Bronz |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.