20146962
20146962
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 2 905,4897 Kč |
10 - 19 | 2 614,9648 Kč |
20 + | 2 469,582 Kč |
Velikost závitu | TR36 x 6 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
Stoupání závitu | 6.0 |
Směr stoupání závitu | Levé |
Kontaktní povrch | 1950.0 |
d2 tol. H9 | 45.0 |
d4 | 58.0 |
d5 tol. H9 | 7.0 |
l1 | 54.0 |
l2 | 16.0 |
Hmotnost (kg) | 0.606 |
Materiál | Bronz |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.