20146979
20146979
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 5 051,5709 Kč |
10 - 19 | 4 546,3416 Kč |
20 + | 4 293,8473 Kč |
Velikost závitu | TR40 x 14 |
---|---|
Počet závitů | 2.0 |
Stoupání závitu | 14 |
Směr stoupání závitu | pravé |
Kontaktní povrch | 2650.0 |
d2 tol. H9 | 63.0 |
d4 | 78.0 |
d5 tol. H9 | 9.0 |
l1 | 66.0 |
l2 | 16.0 |
Hmotnost (kg) | 1.700 |
Materiál | Bronz |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.