20147082
20147082
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 495,6013 Kč |
10 - 19 | 446,0171 Kč |
20 - 49 | 421,225 Kč |
50 - 99 | 396,4329 Kč |
100 + | 371,6408 Kč |
Velikost závitu | TR10 x 2 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
Stoupání závitu | 2.0 |
Směr stoupání závitu | pravé |
Kontaktní povrch | 150.0 |
d2 tol. H9 | 20.0 |
l1 | 15.0 |
l2 | 6.0 |
Hmotnost (kg) | 0.068 |
Materiál | Bronz |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.