20147167
20147167
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 402,5589 Kč |
10 - 19 | 1 262,2308 Kč |
20 - 49 | 1 192,1871 Kč |
50 + | 1 122,1434 Kč |
Velikost závitu | TR16 x 4 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
Stoupání závitu | 4.0 |
Směr stoupání závitu | Levé |
Kontaktní povrch | 363.0 |
d2 tol. H9 | 30.0 |
l1 | 24.0 |
l2 | 10.0 |
Hmotnost (kg) | 0.250 |
Materiál | Bronz |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.